Countries
Area utente

Modline

Assi lineari con trasmissione a cinghia o a vite. Scorrimento su guide prismatiche o tonde o guide a ricircolo di sfere.

I moduli lineari Modline sono sistemi con azionamento a cinghia dentata o a vite a ricircolo di sfere con caratteristiche di precisione e prestazioni di carico e dinamica elevate.

L’esperienza maturata nei settori degli impianti per la produzione automobilistica, elettrodomestici, verniciatura, lavorazione della lamiera, macchine operatrici, pallettizzatori, hanno arricchito la gamma con soluzioni tecniche all’avanguardia.

I prodotti si distinguono per:

  • prestazioni performanti e competitive lunghezza del singolo profilo fino a 12 m, lunghezze superiori sono ottenibili mediante versioni giuntate;
  • trasmissioni senza gioco garantite da calettatori con elevata coppia;
  • profilati portanti rinforzati con nervature trasversali e sedi per filettature; accurato dimensionamento e ridotta manutenzione;
  • azionamenti veloci e precisi con cinghia o vite a gioco zero;
  • la più completa serie di accessori.

I punti di forza di Modline moduli lineari:

  • moduli lineari con azionamento a cinghia dentata o a vite a ricircolo di sfere;
  • sistema di scorrimento con guide prismatiche o tonde o guide a ricircolo di sfere;
  • portate da 3 a 2.000 kg;
  • travi portanti fino a 12 m (lunghezze superiori sono ottenibili mediante versioni giuntate), elevate rigidità torsionali, precisione di forma;
  • lavorazioni precise su tutti i profilati (a richiesta: ripetibilità fino a ±0,05mm);
  • guide in acciaio temprate e rettificate, per rotelle o pattini a sfere con gabbia;
  • facile installazione di sistemi preassemblati per robot cartesiani a 2 o 3 assi;
  • trasmissione senza gioco garantita da calettatori con elevata coppia;
  • predisposti all'assemblaggio di riduttori commerciali, senza smontare la testata motrice; soluzioni con guide studiate per il montaggio di moduli in parallelo;
  • offerta di soluzioni complete: riduttori, catenarie, microinterruttori;
  • lavorazioni a disegno adatte ad applicazioni personalizzate. 
Riferimento Famiglia
Prodotto mcs
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 65-80-105
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 3300
Fy 9550
Fz 9550
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 156
My 800
Mz 800
Massima velocità [m/s] 5
Massima accelerazione [m/s2] 50
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 10100
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto mcr
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 65-80-105
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 3300
Fy 1500
Fz 2950
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 185
My 580
Mz 220
Massima velocità [m/s] 5
Massima accelerazione [m/s2] 20
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 10100
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto tvs
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 170-180-220-280
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 6000
Fy 18300
Fz 18300
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 1300
My 3200
Mz 3200
Massima velocità [m/s] 1
Massima accelerazione [m/s2] 5
Ripetibilità [mm] ± 0,05
Massima corsa (per sistema) [mm] 4000
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto tcs
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 100-170-180-200-220-280-360
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 8000
Fy 28600
Fz 28600
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 4000
My 5500
Mz 5500
Massima velocità [m/s] 5
Massima accelerazione [m/s2] 50
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 11480
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto kch
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 100-150-200
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 2150
Fy 6500
Fz 6000
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 110
My 680
Mz 680
Massima velocità [m/s] 4
Massima accelerazione [m/s2] 50
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 5600
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto tcr
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 100-170-180-200-220-280-360
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 8000
Fy 25400
Fz 25400
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 4900
My 5300
Mz 5300
Massima velocità [m/s] 7
Massima accelerazione [m/s2] 20
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 11480
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto mvs
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 80-105
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 3000
Fy 9550
Fz 9550
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 156
My 800
Mz 800
Massima velocità [m/s] 0,8
Massima accelerazione [m/s2] 5
Ripetibilità [mm] ± 0,05
Massima corsa (per sistema) [mm] 5150
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto mtr
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 80-105
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 3000
Fy 1500
Fz 2950
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 185
My 580
Mz 220
Massima velocità [m/s] 0,8
Massima accelerazione [m/s2] 5
Ripetibilità [mm] ± 0,05
Massima corsa (per sistema) [mm] 5150
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.

Profilati Rollon estrusi ed anodizzati in lega di alluminio Al Mg Si 0,5 bonificata, qualità F25, Rm 245 N/mm2, tolleranze come da EN 755-9 e EN 12020-2.

Azionamento a cinghia dentata o a vite.

Velocità massima di scorrimento: 7 m/s.

Massima accelerazione: 50 m/s2.

Massima precisione di ripetibilità: ±0,05 mm.

Massima lunghezza corsa utile (per sistema): 11.480 mm (lunghezze superiori sono disponibili con versioni giuntate)."

Hai domande su Modline?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori