Countries
Area utente

Modline Z

Assi lineari verticali con trasmissione a cinghia, specifici per l'asse Z. Comprende assi lineari con compensazione pneumatica del carico.

Gli assi lineari della famiglia Modeline Z sono dotati di trasmissione a cinghia. Si tratta di assi lineari verticali specifici per impiego lungo l'asse Z.

La famiglia Modline Z comprende assi lineari con compensazione pneumatica del carico, per le applicazioni con carico pesante. Il cilindro pneumatico è integrato all’interno del profilato, che racchiude anche il passaggio dei cavi. Gli assi lineari Modline Z con compensazione pneumatica del carico richiedono motoriduttori più piccoli offrendo allo stesso tempo maggiori prestazioni. Questo sistema risulta molto valido soprattutto per applicazioni con carico pesante. Così facendo, gli assi lineari Modline Z con compensazione del carico permettono un risparmio sia economico sia energetico.

Caratteristiche degli assi lineari verticali Modline Z:

  • Prestazioni performanti e competitive
  • Trasmissioni senza gioco garantite da calettatori con elevata coppia
  • Profilati portanti rinforzati con nervature trasversali e sedi per filettature
  • Accurato dimensionamento e ridotta manutenzione
  • Completa serie di accessori 
Riferimento Famiglia
Prodotto zcs
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 60-90-100-170-220
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 6000
Fy 10400
Fz 12000
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 810
My 2940
Mz 4560
Massima velocità [m/s] 4
Massima accelerazione [m/s2] 25
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 11305
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto zcr
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 60-90-100-170-180-220
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 6000
Fy 7620
Fz 9500
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 440
My 1900
Mz 1485
Massima velocità [m/s] 4
Massima accelerazione [m/s2] 25
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 11300
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto zmc
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 105
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 250
Fy 4500
Fz 4500
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 260
My 700
Mz 700
Massima velocità [m/s] 4
Massima accelerazione [m/s2] 25
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 2000
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.

Assi lineari verticali con trasmissione a cinghia, specifici per l'asse Z. 

  • Assi lineari verticali specifici per impiego lungo l'asse Z
  • Possibilità di compensazione pneumatica del carico, utile per applicazioni con carico pesante
  • Profilati estrusi e anodizzati in lega di alluminio Al Mg Si 0,5 bonificata, qualità F25, Rm 245 N/mm2, tolleranze come da EN 755-9 e EN 12020-2
  • Azionamento a cinghia dentata
  • Velocità massima di scorrimento: 4 m/s
  • Massima accelerazione: 25 m/s2
  • Massima precisione di ripetibilità: ±0,1 mm
  • Massima lunghezza corsa utile per sistema: 11.305 mm (lunghezze superiori sono disponibili con versioni giuntate)

Hai domande su Modline Z?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori