Countries
Area utente

Modline Z

Assi verticali con trasmissione a cinghia. Comprende assi con compensazione pneumatica del carico.

Assi specifici per impiego lungo l'asse Z con trasmissione a cinghia.

La famiglia Modline Z comprende assi con compensazione pneumatica del carico. Il cilindro pneumatico è integrato all’interno del profilato, che racchiude anche il passaggio dei cavi. Richiede motoriduttori più piccoli, offre maggiori prestazioni, permette risparmio economico e di energia.

I prodotti si distinguono per:

  • prestazioni performanti e competitive trasmissioni senza gioco garantite da calettatori con elevata coppia;
  • profilati portanti rinforzati con nervature trasversali e sedi per filettature;
  • accurato dimensionamento quindi ridotta manutenzione;
  • la più completa serie di accessori. 
Riferimento Famiglia
Prodotto zcs
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 60-90-100-170-220
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 6000
Fy 10400
Fz 12000
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 810
My 2940
Mz 4560
Massima velocità [m/s] 4
Massima accelerazione [m/s2] 25
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 11305
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto zcr
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 60-90-100-170-180-220
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 6000
Fy 7620
Fz 9500
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 440
My 1900
Mz 1485
Massima velocità [m/s] 4
Massima accelerazione [m/s2] 25
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 11300
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto zmc
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 105
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 250
Fy 4500
Fz 4500
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 260
My 700
Mz 700
Massima velocità [m/s] 4
Massima accelerazione [m/s2] 25
Ripetibilità [mm] ± 0,1
Massima corsa (per sistema) [mm] 2000
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.

Assi specifici per impiego lungo l'asse Z.

Possibilità di prevedere un sistema di compensazione pneumatica del carico interno al profilo.

Profilati Rollon estrusi ed anodizzati in lega di alluminio Al Mg Si 0,5 bonificata, qualità F25, Rm 245 N/mm2, tolleranze come da EN 755-9 e EN 12020-2.

Azionamento a cinghia dentata.

Velocità massima di scorrimento: 4 m/s

Massima accelerazione: 25 m/s2

Massima precisione di ripetibilità: ±0,1 mm

Massima lunghezza corsa utile (per sistema): 11.305 mm (lunghezze superiori sono disponibili con versioni giuntate). "

Hai domande su Modline Z?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori