Elevate dinamiche
• Velocità fino a 5 m/s
• Accelerazione fino a 50 m/s²
Soluzione verticale
disponibile
Attuatori lineari per movimenti verticali:
• Carro fisso e profilo mobile
• Sistema con cinghia ad omega
Diversi sistemi di guida
Attuatori lineari disponibili con guide a cuscinetti
o guide a ricircolo di sfere.
Soluzione telescopica
Assi telescopici progettati per diverse applicazioni
che devono muoversi in spazi limitati.
Scopri tutti i dettagli tecnici e
seleziona il tuo attuatore lineare a cinghia dentata.
E-Smart System
Unità lineare compatta e semplice. Economico e senza compromessi.
305080100
R-Smart System
Unità lineare dal design semplice. Economico e senza compromessi.
120160220
S-Smart System
Unità lineare con profilo mobile e carrello fisso.
506580
Plus System ELM
Attuatore lineare compatta per ambienti inquinati.
506580110
Plus System ELM CR
L'unità lineare compatta più protetta della gamma Rollon per ambienti umidi.
506580110
Plus System ROBOT
Attuatore lineare rigido e auto-portante
100130160220
Plus System ROBOT CR
Unità lineare "anticorrosione" rigida e auto-portante
100130160220
Clean Room System ONE
Unità lineare compatta progettata per applicazioni in camere bianche.
506580110
Speedy Rail SAB
Asse auto-portante con rotelle rivestite in poliammide. Velocità fino a 15 m/s
60120180250
ECO System
Unità lineare compatta per ambienti inquinati. Corsa fino a 12 m.
6080100
TLS System
Ideale per applicazioni con spazio limitato tra la macchina e il soffitto.
100
Uniline A
Attuatore lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 7 m/s e 15 m/s²
405575
Uniline C
Attuatore lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 5 m/s e 15 m/s²
5575
Uniline E
Attuatore lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 5 m/s e 15 m/s²
5575
Uniline ED
Unità lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 5 m/s e 15 m/s²
75
Modline MCH
Unità lineare compatta con corsa fino a 10 m
6580105
Modline MCR
Unità lineare per ambienti inquinati. Corsa fino a 10 m.
6580105
Modline TCR
Unità lineare per applicazioni con carichi medi. Corsa fino a 11 m.
140170200220230280360
Modline ZCH
Unità lineare rigida con profilo mobile e carrello/motore fisso.
6090100170220
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business