Countries
Area utente

Plus System

Attuatori lineari protetti e performanti, con profilo in alluminio e trasmissione a cinghia dentata: ELM, ROBOT, SC.

La famiglia Plus System comprende attuatori lineari protetti con profilo in alluminio anodizzato, struttura autoportante e trasmissione a cinghia dentata. Si tratta di attuatori lineari estremamente robusti e performanti in termini di capacità di carico, gestione dei momenti, velocità e accelerazione.

Caratteristiche degli attuatori lineari Plus System:

  • Elevata capacità di carico, velocità e accelerazione 

  • Elevati momenti ribaltabili ammissibili

  • Elevato grado di protezione contro impurità

  • Bassi attriti, bassa rumorosità e bassa manutenzione

Campi di applicazione principali degli attuatori lineari Plus System:

Attuatori lineari Plus System anti-corrosione:

Tutti gli attuatori lineari protetti Plus System sono disponibili anche nella versione anti-corrosione. Questa variante presenta elementi in acciaio inossidabile, per applicazioni in ambienti difficili. Gli attuatori lineari Plus System anti-corrosione hanno profilo in alluminio estruso e anodizzato Anticorodal 6060 e 6082. Sul profilo in alluminio sono montati cuscinetti, guide lineari, bulloneria e componenti in acciaio INOX AISI 303 e 404C a bassissimo contenuto di carbonio. Questi elementi in acciaio evitano o ritardano l’insorgere di corrosione, dovuta alla presenza di umidità negli ambienti d’utilizzo degli attuatori lineari. Speciali trattamenti superficiali senza deposito, uniti ad una lubrificazione realizzata con grassi vegetali alimentari biologici, permettono di utilizzare questi attuatori lineari protetti e anticorrosione anche in applicazioni molto sensibili e delicate. Tra queste, rilevanti sono quelle alimentari e farmaceutiche, ove l’inquinamento del prodotto manipolato è assolutamente vietato.

 

La famiglia di attuatori lineari Plus System si compone di 3 prodotti dalle diverse caratteristiche:

ATTUATORI LINEARI PLUS SYSTEM - ELM

Gli attuatori lineari protetti Plus System - ELM sono i più versatili tra gli attuatori lineari Rollon con trasmissione a cinghia. Questi attuatori lineari protetti hanno struttura autoportante con profilo in alluminio estruso e anodizzato, con sezione quadra realizzata in quattro taglie da 50 a 110 mm. La trasmissione è a cinghia dentata in poliuretano, con inserti in acciaio e traslazione su monorotaia con due pattini a ricircolo di sfere ingabbiate. La copertura in poliuretano assicura al sistema di trasmissione a cinghia una protezione completa da sporco, trucioli, liquidi e altri contaminanti. Ciò garantisce una tenuta maggiore rispetto agli attuatori lineari con bandelle di acciaio inossidabile.

La scelta della componentistica consente agli attuatori lineari protetti Plus System - ELM di lavorare con cicli produttivi stressanti ed un piano di manutenzione estremamente limitato. Ciò è dovuto a: sistemi di protezione dell’attuatore, serbatoi di lubrificante, tecnologie delle sfere ingabbiate nei carrelli a ricircolo e raschiaolio a doppio labbro. Inoltre pulegge, sfere e alberi di trasmissione sono dimensionati con fattori di sicurezza elevati. Gli attuatori lineari protetti Plus System - ELM sono dunque una soluzione molto apprezzata per applicazioni in ambienti di lavoro molto ostili, sporchi, che richiedono cicli di lavoro ad alte prestazioni dinamiche e di precisione.

ATTUATORI LINEARI PLUS SYSTEM – ROBOT

Gli attuatori lineari protetti Plus System - ROBOT sono dotati di sezione rettangolare e utilizzano una coppia di guide lineari. Per questo sono particolarmente adatti per applicazioni con carichi pesanti, traino e spinta di masse considerevoli, e cicli di lavoro stressanti. Con possibilità di montaggio a sbalzo o a portale, questi attuatori lineari sono la soluzione ideale per applicazioni di movimentazione lineare esigenti all’interno di linee di automazione industriale, grazie alla loro robustezza e alla significativa capacità di carico.

Gli attuatori lineari protetti Plus System - ROBOT presentano struttura autoportante con profilo di alluminio estruso e anodizzato, con sezione rettangolare realizzata in quattro taglie da 100 a 220 mm. Sono dotati di trasmissione a cinghia dentata in poliuretano, con inserti in acciaio e traslazione su due rotaie parallele con quattro pattini a ricircolo di sfere ingabbiate, o rotelle ad arco gotico su barre rettificate. Disponibili anche con cursori multipli, indipendenti o folli, per migliorare ulteriormente la capacità di carico. La trasmissione a cinghia in poliuretano assicura agli attuatori lineari protezione completa da sporco, trucioli, liquidi e altri contaminanti

Le applicazioni dove gli attuatori lineari Plus System - ROBOT trovano migliore collocazione risultano quelle in cui carichi pesanti sono movimentati in spazi contenuti, e dove non sia permesso un fermo macchina per la normale manutenzione dei sistemi.

ATTUATORI LINEARI PLUS SYSTEM – SC

Gli attuatori lineari protetti Plus System - SC nascono per soddisfare le esigenze di movimentazione verticale. In particolare nelle applicazioni a portale o in situazioni dove il profilo in alluminio deve essere in movimento ed il carro deve rimanere fisso. Composti da tre taglie da 65 a 160 mm, rappresentano il sistema più rigido per realizzare un asse Z nell'ambito degli attuatori lineari. Questo grazie alla struttura autoportante e all’utilizzo di due guide contrapposte.

Gli attuatori lineari Plus System - SC sono stati progettati per carichi pesanti e applicazioni con un numero di cicli elevato. Questi attuatori lineari protetti sono stati inoltre studiati e configurati per essere assemblati con gli attuatori lineari della serie ROBOT senza l'ausilio di ulteriori elementi. 

Riferimento Famiglia
Prodotto ELM
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 50-65-80-110
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 4410
Fy 79000
Fz 79000
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 1300
My 7110
Mz 7110
Massima velocità [m/s] 5
Massima accelerazione [m/s2] 50
Ripetibilità [mm] ± 0,05
Massima corsa (per sistema) [mm] 6000*
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto ROBOT
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 100-130-160-220
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 9190
Fy 158000
Fz 158000
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 13590
My 18090
Mz 18090
Massima velocità [m/s] 5
Massima accelerazione [m/s2] 50
Ripetibilità [mm] ± 0,05
Massima corsa (per sistema) [mm] 6000*
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
Riferimento Famiglia
Prodotto SC
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 65-130-160
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 6170
Fy 86800
Fz 86800
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 6770
My 17600
Mz 17600
Massima velocità [m/s] 5
Massima accelerazione [m/s2] 50
Ripetibilità [mm] ± 0,05
Massima corsa (per sistema) [mm] 2500
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.

Attuatori lineari protetti e performanti, con profilo in alluminio e trasmissione a cinghia.

  • Modelli disponibili per gli attuatori lineari Plus System:
    • ELM: 50-65-80-110

    • ROBOT: 100-130-160-220

    • SC: 65-130-160

  • Profilo in alluminio anodizzato superficialmente ed estruso con tolleranze sulle dimensioni conformi alle norme UNI 3879
  • Velocità massima di scorrimento: 5 m/s
  • Massima accelerazione: 50 m/s2
  • Precisione di ripetibilità: 0,05 mm
  • Massima lunghezza corsa utile: 6.000 mm (ELM e ROBOT possono avere corse maggiori per versioni giuntate) 

Hai domande su Plus System?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori