Countries
Area utente

Compact Rail

Guide lineari con cursori a perni volventi di alta precisione

È un sistema lineare comprendente guide lineari in acciaio trafilato a freddo con piste di rotolamento temprate ad induzione e rettificate. Le guide lineari montano cursori a perni volventi di alta precisione, anch'essi in acciaio temprato. Il sistema lineare è facile ed economico da montare su tutte le superfici, anche quelle non lavorate.

  • Tre tipi di guide lineari (profili T, K e U), con la possibilità di utilizzare i sistemi autoallineanti (T+U o K+U), nei casi in cui sia necessario compensare la mancanza di precisione di parallelismo delle superfici di appoggio delle guide lineari
  • Dimensioni compatte grazie alle guide lineari con profilo a 'C' che contengono i cursori e gli elementi volventi
  • Due tipi di cursori, serie N con corpo in lega di alluminio, serie C con corpo in acciaio
  • Perni volventi lubrificati a vita, cursori con testate tergipista contenenti un sistema di "autolubrificazione" che agisce durante lo scorrimento all’interno delle guide lineari
  • Resistenti alle impurità più comuni
  • Compact Rail è veloce (fino a 9 m/s) e silenzioso,
  • Dimensioni 18, 28, 35, 43, 63 mm di larghezza della guida lineare
  • Precarico regolabile

Le piste di rotolamento delle guide lineari sono situate all'interno di un profilo a C e sono così protette dalla sporcizia. Le guide lineari con piste sagomate (T), le guide lineari con piste piane (U) e le guide lineari con piste sagomate (K) possono essere combinate in vario modo per tutte le applicazioni in cui si debbano compensare errori di parallelismo dei piani di montaggio.

Campi di applicazione principali:

  • Guide lineari in Aeronautica
  • Guide lineari in campo Ferroviario
  • Guide lineari in campo Medicale
  • Guide lineari in Macchine industriali
  • Guide lineari in Packaging
  • Guide lineari in Automazione
  • Guide lineari in Logistica 
Riferimento Famiglia
Prodotto TLC
Sezione Sezione
Auto-allineamento +++
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione compact_rail ****
Forma della guida
Piste temprate
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 15000
Co ax 10000
Massima capacità di carico dinamico [N] C 50 36600
Massimo momento [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Massima velocità [m/s]* 9
Massima accelerazione [m/s2] 20
Massima lunghezza della guida [mm] 999999999**
Intervallo di temperatura -20°C /+120°C
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
*** C 50
**** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
Riferimento Famiglia
Prodotto KLC
Sezione Sezione
Auto-allineamento +++
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione compact_rail ****
Forma della guida
Piste temprate
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 15000
Co ax 10000
Massima capacità di carico dinamico [N] C 50 36600
Massimo momento [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Massima velocità [m/s]* 9
Massima accelerazione [m/s2] 20
Massima lunghezza della guida [mm] 999999999**
Intervallo di temperatura -20°C /+120°C
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
*** C 50
**** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
Riferimento Famiglia
Prodotto ULC
Sezione Sezione
Auto-allineamento +++
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione compact_rail ****
Forma della guida
Piste temprate
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 15000
Co ax 10000
Massima capacità di carico dinamico [N] C 50 36600
Massimo momento [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Massima velocità [m/s]* 9
Massima accelerazione [m/s2] 20
Massima lunghezza della guida [mm] 999999999**
Intervallo di temperatura -20°C /+120°C
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
*** C 50
**** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
  • Sezioni disponibili guide T, guide TR, guide U: 18, 28, 35, 43, 63
  • Sezioni disponibili guide K: 43, 63
  • Velocità max. di funzionamento: 9 m/s (354 in/s) (in relazione al tipo di applicazione)
  • Accelerazione max.: 20 m/s2 (787 in/s2) (in relazione al tipo di applicazione)
  • Max. capacità di carico radiale: 15.000 N (per cursore)
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +120 °C (da -4 °F a +248 °F) con punte fino a max. +170 °C (+338 °F)
  • Lunghezze guide disponibili da 160 mm a 3.600 mm (da 6,3 in a 142 in) con incrementi di 80 mm (3,15 in), guide singole più lunghe disponibili su richiesta fino a max. 4.080 mm (160,6 in)
  • Perni volventi lubrificati a vita
  • Schermo protettivo dei perni volventi: 2Z (con schermo di protezione in acciaio) 2RS a richiesta (con schermo di protezione in materiale plastico, resistente agli spruzzi d’acqua)
  • Materiale dei perni volventi: Acciaio 100Cr6
  • Piste delle guide temprate a induzione e rettificate
  • Le guide e i corpi cursore sono zincati di serie secondo la norma ISO 2081. Protezioni anticorrosione alternative su richiesta
  • Materiale guide T e U nelle sezioni da 18: acciaio al carbonio per cuscinetti trafilato a freddo C43F
  • Materiale guide K, T e U per la sezione 28 a 63: acciaio per cuscinetti trafilato a freddo CF53
 

 

 

 
 
 

Hai domande su Compact Rail?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori