Countries
Area utente

Sys

Sistema modulare di movimentazione costituito da profilati guida in lega d’alluminio ad elevate caratteristiche meccaniche con superficie indurita (anodizzazione dura e profonda) e pattini a rotelle.

Sistema modulare di movimentazione costituito da profilati guida in lega d'alluminio ad elevate caratteristiche meccaniche con superficie indurita e pattini a rotelle realizzati in estruso di lega leggera. Il pattino è concepito per proteggere le rotelle, ha un ingombro in sezione molto ridotto ed è disponibile in diverse configurazioni in funzione dei carichi e della distanza tra i vari sostegni.

Il sistema è disponibili in 2 varianti:SYS1 con cursore esterno e SYS2 con cursore interno.

Possibilità di impiego:

  • barra di trasporto mobile e pattini di scorrimento fissi (es. navetta a passo);
  • barra fissa con carrello a pattini di scorrimento.

Punti di forza:

  • modulare con profilati strutturali e ampia gamma di accessori;
  • sezione profilo adatta a proteggere le piste e le rotelle;
  • rotelle a sfere a basso attrito, rivestite in poliammide ad alta resistenza;
  • soluzioni personalizzate in base a carichi.e settori di applicazione;
  • profilati guida anodizzati duri e pattini a rotelle per lunghe vie di corsa.
Riferimento Famiglia
Prodotto SYS1
Sezione Sezione
Auto-allineamento ++
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione sys_linear ****
Forma della guida
Piste temprate
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 3960
Co ax 6317
Massima capacità di carico dinamico [N] C 50
Massimo momento [Nm] Mx 548
My 950
Mz 668
Massima velocità [m/s]* 5
Massima accelerazione [m/s2] 20
Massima lunghezza della guida [mm] 7500**
Intervallo di temperatura 0°C / +60°C
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
*** C 50
**** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
Riferimento Famiglia
Prodotto SYS2
Sezione Sezione
Auto-allineamento ++
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione sys_linear ****
Forma della guida
Piste temprate
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 6320
Co ax 6320
Massima capacità di carico dinamico [N] C 50
Massimo momento [Nm] Mx 700
My 820
Mz 705
Massima velocità [m/s]* 5
Massima accelerazione [m/s2] 20
Massima lunghezza della guida [mm] 7500**
Intervallo di temperatura 0°C / +60°C
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
*** C 50
**** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
  • Guida in lega d'alluminio con anodizzazione profonda.
  • Sistema di scorrimento a cuscinetti.
  • 2 versioni disponibili: SYS1 con cursore esterno e SYS2 con cursore interno.
  • Azionamento a pignone e cremagliera.
  • Velocità massima di scorrimento: 5 m/s
  • Massima accelerazione: 25 m/s2
  • Massima precisione di ripetibilità: ±0,05 mm
  • Massima lunghezza corsa utile (per sistema): 7.500 mm (lunghezze superiori sono disponibili con versioni giuntate).

Hai domande su Sys?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori