Taglie disponibili
Scarica il catalogo
Scarica i modelli 3D
Chiedi a Rollon

Speedy Rail

Nessuna complicazione

Guida lineare auto-portante e auto-allineante in alluminio estruso
con rotelle in acciaio ricoperte in compound plastico.

Assenza di manutenzione e lubrificazione, totale affidabilità
anche in ambienti sporchi e silenziosità unica.

Seleziona la tua Speedy Rail

 

long_lifetime

Lunga durata

Durata fino a 80.000 km grazie al trattamento di
anodizzazione profonda del profilo
in alluminio.
Guida lineare auto-portante Speedy Rail
Guida lineare auto-portante Speedy Rail
absence_lubrification

Assenza di lubrificazione

Grazie al compound plastico a
copertura delle rotelle in acciaio.
use_linear_or_actuator

Utilizzo come guida lineare o attuatore

Speedy Rail è disponibile come guida lineare auto-portante
e come attuatore con un sistema
di azionamento a cinghia
o a pignone e cremagliera.
Guida lineare auto-portante Speedy Rail
self_supporting

Autoportante per la massima libertà di progettazione

Il profilo in alluminio rende la guida lineare completamente auto-portante.
Guida lineare auto-portante Speedy Rail
Alte dinamiche

Elevata dinamicità: V= 15m/s, A=10m/s2

high_protection

Affidabilità ottimale in ambienti soggetti a impurità

Scoprite tutti i dettagli tecnici e
selezionate la vostra Speedy Rail.

Speedy Rail

Guida lineare a rotelle rivestite in poliammide per applicazioni a corsa lunga e ad alta velocità
35486090180250
ask-rollon-white

Qual è la vostra sfida?

  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contattate Rollon

I nostri esperti vi supportano nelle vostre sfide

ask rollon

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges