Countries
Area utente

Curviline

Guide lineari curve (curvilinee) a perni volventi

Guide lineari curve (curvilinee) a perni volventi versatili ed innovative. Le guide lineari sono realizzabili con raggi di curva costanti o variabili e anche con tratti rettilinei. Le guide lineari Curviline sono composte da uno o più cursori e da guide in acciaio zincato. I cursori dispongono di due coppie di perni volventi e mantengono il precarico per tutta la lunghezza della guida.

  • Due larghezze per le guide curvilinee: 16 e 23 mm
  • Cursori e guide lineari zincati secondo ISO 2081
  • Corse fino a 3.000 mm
  • Parti curve e rettilinee in un'unica guida
  • Cursori con due coppie di perni volventi - mantengono il precarico per tutta la lunghezza della corsa
Possibilità di ordinare anche piccoli lotti con curve speciali a costi contenuti.
I sistemi lineari Curviline vengono utilizzati per le movimentazioni lineari speciali non rettilinee. Le guide lineari curve sono disponibili in due diverse larghezze e sono realizzate in base ai disegni del cliente.
Campi di applicazione principali:
  • Guide lineari in campo Ferroviario
  • Guide lineari in campo Navale
  • Guide lineari nel Packaging
  • Guide lineari per Food & Beverage 
Riferimento Famiglia
Prodotto CKR/CVR
Sezione Sezione
Auto-allineamento +
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione curviline ****
Forma della guida
Piste temprate
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 1615
Co ax 1130
Massima capacità di carico dinamico [N] C 50 ****
Massimo momento [Nm] Mx
My
Mz
Massima velocità [m/s]* 1,5
Massima accelerazione [m/s2] 2
Massima lunghezza della guida [mm] 999999999
Intervallo di temperatura -20°C /+80°C
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
*** C 50
**** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
Riferimento Famiglia
Prodotto CKRX/CVRX
Sezione Sezione
Auto-allineamento +
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione curviline ****
Forma della guida
Piste temprate
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 1615
Co ax 1130
Massima capacità di carico dinamico [N] C 50 ****
Massimo momento [Nm] Mx
My
Mz
Massima velocità [m/s]* 1,5
Massima accelerazione [m/s2] 2
Massima lunghezza della guida [mm] 999999999
Intervallo di temperatura -20°C /+80°C
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
*** C 50
**** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
Riferimento Famiglia
Prodotto CKRH/CVRH
Sezione Sezione
Auto-allineamento +
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione curviline ****
Forma della guida
Piste temprate
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 2475
Co ax 1459
Massima capacità di carico dinamico [N] C 50 ****
Massimo momento [Nm] Mx
My
Mz
Massima velocità [m/s]* 1,5
Massima accelerazione [m/s2] 2
Massima lunghezza della guida [mm] 999999999
Intervallo di temperatura -20°C /+80°C
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
*** C 50
**** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
  • Sezioni di guida disponibili: CKR01/CVR01: 16,5 mm (0,65 in) e CKR05/CVR05: 23 mm (0,91 in)
  • Velocità di traslazione max. dei cursori sulla guida: 1,5 m/s (59 in/s) (in relazione alle modalità di applicazione)
  • Accelerazione max.: 2 m/s2 (78 in/s2 ) (in relazione alle modalità di applicazione)
  • Lunghezza max. della guida (sviluppo): 3.240 mm (127,56 in) 
  • Corsa max.: CCT08: 3.170 mm (124,8 in) e CCT11: 3.140 mm (123,62 in)
  • Raggio minimo per entrambe le sezioni: 120 mm (4,72 in)
  • Per raggi diversi, contattare il nostro servizio tecnico
  • Tolleranza radiale +/- 0,5 mm (0,02 in), tolleranza angolare +/- 1°
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F)
  • Guide e cursori a zincatura elettrolitica e passivazione (Rollon Aloy), altre protezioni anticorrosione su richiesta
  • Materiale guida: C43
  • Materiale corpo cursore: Fe360
  • Materiale perni volventi: 100Cr6
  • Perni volventi lubrificati a vita 

Hai domande su Curviline?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori