Countries
Area utente

Opti Rail

Guide telescopiche ad estrazione totale per movimentazioni manuali

La famiglia Opti Rail comprende guide telescopiche ad estrazione totale estremamente compatte e rigide con flessioni ridotte anche in condizione di massima estrazione. Le sfere di acciaio garantiscono alta capacità di carico.

  • Estrazione totale
  • Struttura compatta
  • Funzionamento scorrevole e silenzioso
  • Lunga durata
  • Affidabilità di funzionamento
  • 2 tipologie di passo fori

La famiglia di guide telescopiche Opti Rail di Rollon si distingue in 2 prodotti differenti: LTH e LTF.


OPTI RAIL – LTH

Guide telescopiche realizzate in acciaio trafilato a freddo, ad estrazione totale composta da due guide, che costituiscono gli elementi fisso e mobile, e un elemento intermedio con profilo a doppia T. Quest‘ultimo ha un grande momento di inerzia e un‘elevata rigidezza pur mantenendo una sezione molto compatta. Ne deriva una capacità di carico elevata con ridotta flessione anche quando la guida telescopica è completamente estratta.

OPTI RAIL – LTF

Guide telescopiche ad estrazione completa composte da due cursori, uno fisso e uno mobile, che scorrono direttamente su un elemento intermedio ad S. Questa forma particolare consente una costruzione estremamente snella e compatta per movimenti che vengono eseguiti solo occasionalmente.

Campi di applicazione principali:

  • Guide telescopiche in campo Ferroviario
  • Guide telescopiche per Veicoli speciali
  • Guide telescopiche nel Building & Furniture
  • Guide telescopiche per Macchine industriali    
Riferimento Famiglia
Prodotto LTH
Profilo Tipologia Cold Drawn
Piste temprate
Auto-allineamento ++
Sezione
Estensione
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione **
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 1673
Co ax
Massima capacità di carico dinamico [N] C 100 ***
Massima Corsa [mm] 1522
Massima lunghezza della guida [mm] 1500
Massima velocità di estensione [m/s]* 0,3
Rigidità (Flessione) ++
Intervallo di temperatura -20°C /+170°C
Bloccaggio NO
Ritenuta NO
Smorzatori d’urto SI
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Sono disponibili vari trattamenti anticorrosione. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
*** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
Riferimento Famiglia
Prodotto LTF
Profilo Tipologia Cold Drawn
Piste temprate
Auto-allineamento ++
Sezione
Estensione
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione **
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 648
Co ax
Massima capacità di carico dinamico [N] C 100 1000
Massima Corsa [mm] 1010
Massima lunghezza della guida [mm] 1000
Massima velocità di estensione [m/s]* 0,3
Rigidità (Flessione) ++
Intervallo di temperatura -20°C /+170°C
Bloccaggio NO
Ritenuta NO
Smorzatori d’urto NO
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Sono disponibili vari trattamenti anticorrosione. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
*** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
  • Sezioni disponibili per le guide LTH: 30 – 45
  • Sezioni disponibili per le guide LTF: 44
  • Intervallo di temperatura: -20 °C a +170 °C
  • Zincatura elettrolitica a norma ISO2081, altre protezioni anticorrosione su richiesta
  • Sfere in acciaio al carbonio temprato per cuscinetti volventi

Hai domande su Opti Rail?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori