Countries
ログイン

パッケージング、ロジスティック

パッケージング、ロジスティック向けアプリケーションへのリニアソリューション

パッケージング、ロジスティック業界において、システムの効率は生産効率と信頼性、パフォーマンスと安全性によって計られます。高サイクル、ハイスピードといったシステム能力はコストセービングに直接影響し、厳選された機械部品がメンテナンスコストを抑え、生産効率の向上に貢献します。

リニアモーションの機械部品を選択するとき、内製するための設計や製作にかかる労力、時間やマンパワーに投資するよりも、ローロンのリニアソリューションを使用することによって、多くのベネフィットが得られることがあります。

まず第一に、製品の信頼性と品質が社内テストルームの試験によって保証されていること。Rolln社にはお客様との確固たる経験から多くの特定のノウハウを持っており、開発グループはそれぞれのアプリケーションの状況に応じた有効なソリューションを提供することができます。またRollonのグローバルネットワークによって世界中のお客様に技術アシスタントを行うことが可能です。

Rollonのアクチュエータとリニアガイドはパッケージング、ロジスティックの分野におけるアプリケーションへ数多くのリニアモーションのソリューションを提供します。ベルト駆動、ボールねじ駆動、ラックアンドピニオン駆動のリニアアクチュエータ。ベルトドライブのリニアアクチュエータは耐荷重、スピード、加速度、コンタミに対するプロテクションといった点において卓越したパフォーマンスを提供し、パレタイザーやピックアンドプレイスのアプリケーションにおいて完璧なソリューションとなります。ボールねじ駆動のアクチュエータは精度と位置決めにおいて良い性能を発揮し、充填機、印刷機、ラベリングマシンのアプリケーションに適しています。最後に、ラックアンドピニオン駆動のアクチュエータは非常に長いストロークが可能で、複数のキャリッジが独立に動くため、パッケージングマシンにおいて理想的な製品となり得ます。

Rollonテレスコピックスライドレールやアクチュエータは自動倉庫においても、フォークや引き出し部、ロボット搬送など多くのアプリケーションに使用されます。

 

パッケージング、ロジスティックにおけるリニアソリューション

  • パレタイザー用のリニアアクチュエータとリニアガイド
  • パッケージングマシン用のリニアアクチュエータとリニアガイド
  • ピックアンドプレイス用のリニアアクチュエータとリニアガイド
  • グリッパーやツール搬送用のリニアアクチュエータとリニアガイド
  • 充填機用リニアアクチュエータとリニアガイド
  • 印刷機、ラベリングマシン用のリニアアクチュエータとリニアガイド
  • 自動倉庫用のリニアアクチュエータとリニアガイド
  • クリーンルーム用アクチュエータ