クリーンルームクラス ISO 3
以下を備えた特殊な真空システム:
• スライドが移動する開口部に沿ったサイドシール
• ドライブヘッドとアイドルヘッドの内部にある
2 本のバキュームパイプに接続された 0.8 バキュームポンプ
高い再現性精度
±0.05 mm の高い再現性の精度を実現するクリーンルームシステムアクチュエータ
高ダイナミクス
• 最大 7 m/s のスピード
• 最大加速度 20 m/s²
技術的な詳細をご確認頂き、
Clean Room Systemアクチュエータを選択してください。
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道