Countries
ログイン

Smart System

高性能 低価格 シンプルベルトアクチュエータ

スマートシステムは高性能なアクチュエータをシンプルな構造でコストパフォーマンス性を高めた、ベルトアクチュエータです。

  • 高い許容荷重
  • 高速、高加速度
  • 高い許容モーメント
  • 低い摺動抵抗
  • 低ノイズ

スマートシステムシリーズは、3つの異なる性格の製品によって構成されています。

E-SMART

E-SMARTファミリーの電動リニアアクチュエータはアルマイト処理されたアルミプロファイルの角型ボディ構造で30mmから100mmの4つのサイズがあります。駆動はポリウレタンに鉄芯が入ったタイミングベルトで、リニアガイドにスライダーの数をフレキシブルに選択することが可能です。

R-SMART

電動リニアアクチュエータR-SMARTは、高荷重、高サイクル、モーメントがかかるアプリケーションに特に適しています。アルマイト処理された長方形の断面形状のアルミプロファイル構造で120mmから220mmの3サイズがあります。駆動はポリウレタンに鉄芯が入ったタイミングベルトで、2本のリニアガイドが並行に配置され、スライダーの数やキャリッジの数をフレキシブルに選択することが可能で、アプリケーションの荷重に会った仕様にすることが可能です。狭いスペースで高重量のワークを搬送し、メインテナンス間隔を長くし、高サイクルを求められるアプリケーションに最適です。 

S-SMART

S-SMARTファミリーはプロファイル移動、キャリッジ固定の上下軸のニーズに対応するアクチュエータです。ボール循環式リニアガイドを使用し、剛性の高いZ軸を実現。アルマイト処理されたアルミプロファイル構造は50mmから80mmのサイズを選択可能です。また、S-SMARTシリーズはシンプルな接続キットを使用することでR-SMARTシリーズに接続することができるように設計されており、容易にY-Zの二軸構造を作ることが可能です。

主要アプリケーション

  • オートメーション
  • パッケージング
  • 食品、飲料アプリケーション
型式 製品ファミリー
製品 E-SMART
サイズ ボール
ローラー
駆動方法 ベルト
ボールねじ
ラックピニオン
防錆
プロテクション
サイズ 30-50-80-100
キャリッジ一個あたりの最大定格荷重 [N] Fx 4410
Fy 65000
Fz 65000
キャリッジ一個あたりの最大静的許容モーメント [Nm] Mx 1180
My 5070
Mz 5070
使用可能最高速度 [m/s] 4
最高加速度 [m/s2] 50
繰り返し位置決め精度 [mm] ± 0.1
最大可能ストローク [mm] 6000*
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* つなぎ仕様で更に長いストロークも可能です。
型式 製品ファミリー
製品 R-SMART
サイズ ボール
ローラー
駆動方法 ベルト
ボールねじ
ラックピニオン
防錆
プロテクション
サイズ 120-160-220
キャリッジ一個あたりの最大定格荷重 [N] Fx 9190
Fy 237000
Fz 237000
キャリッジ一個あたりの最大静的許容モーメント [Nm] Mx 20145
My 30810
Mz 30810
使用可能最高速度 [m/s] 4
最高加速度 [m/s2] 50
繰り返し位置決め精度 [mm] ± 0.1
最大可能ストローク [mm] 6000*
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* つなぎ仕様で更に長いストロークも可能です。
型式 製品ファミリー
製品 S-SMART
サイズ ボール
ローラー
駆動方法 ベルト
ボールねじ
ラックピニオン
防錆
プロテクション
サイズ 50-65-80
キャリッジ一個あたりの最大定格荷重 [N] Fx 2350
Fy 43400
Fz 43400
キャリッジ一個あたりの最大静的許容モーメント [Nm] Mx 570
My 3168
Mz 3168
使用可能最高速度 [m/s] 4
最高加速度 [m/s2] 50
繰り返し位置決め精度 [mm] ± 0.1
最大可能ストローク [mm] 2000
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* つなぎ仕様で更に長いストロークも可能です。
  • リニアアクチュエータサイズ
    • E-SMART 30-50-80-100
    • S-SMART 50-65-80
    • R-SMART 120-160-220
  • アルミニウム6060の押し出し材
  • 最大有効ストローク 6000mm (E-SMARTとR-SMARTはつなぎ仕様で更に長尺が可能)
  • 最高速度: 4m/s
  • 最高加速度: 50 m/s2
  • 繰り返し位置決め精度: 0,1 mm

Smart Systemに関するお問い合わせ。

    個人情報保護の取り扱い方針に同意する。

    * 入力必須項目