Countries
ログイン

Eco System

Versatile belt driven linear motion units

The ECO SYSTEM units are linear actuators made of a self-sustaining extruded aluminum frame and are driven by a polyurethane belt with AT metric profile steel inserts.

  • Three different sizes available: 60mm, 80mm, 100mm
  • Version available with recirculating ball bearing or roller rails
  • Reduced weight ensured by the light frame and the aluminum sliders
  • High sliding speed

The ECO SYSTEM series actuators are offered with two motion systems:

ECO SYSTEM – SP
Featuring a maintenance free recirculating linear guide rail fitted inside the profile.

ECO SYSTEM – CI
Featuring four rollers with a Gothic arch outer profile sliding on hardened steel bars placed inside the profile.

Main fields of application for Eco System linear units:

  • Automation
  • Packaging
  • Industrial machinery 
型式 製品ファミリー
製品 ECO
サイズ ボール
ローラー
駆動方法 ベルト
ボールねじ
ラックピニオン
防錆
プロテクション
サイズ 60-80-100
キャリッジ一個あたりの最大定格荷重 [N] Fx 4410**
Fy 43400*
Fz 43400*
キャリッジ一個あたりの最大静的許容モーメント [Nm] Mx 620*
My 3820*
Mz 3820*
使用可能最高速度 [m/s] 5
最高加速度 [m/s2] 50
繰り返し位置決め精度 [mm] ± 0.1
最大可能ストローク [mm] 6000***
* 十分な安全率を確保するため、記載の値の20%以内での使用をお勧めいたします。
** 十分な安全率を確保するため、記載の値の80%以内での使用をお勧めいたします。
*** つなぎ仕様によって更に長いストロークが製作可能です。
  • Available sizes for the linear actuators: ECO 60, ECO 80, ECO 100
  • Max. running speed: 5 m/s
  • Max. acceleration: 50 m/s2
  • Repeat accuracy: 0,1 mm
  • Max. static load: Fx 4.410 N, Fy 43.400 N, Fz 43.400 N
  • Max. static moment: Mx 620 Nm, My 3.820 Nm, Mz 3.820 Nm
  • Maximum usable stroke length: 6,000mm (longer strokes can be provided for jointed versions)

Eco Systemに関するお問い合わせ。

    個人情報保護の取り扱い方針に同意する。

    * 入力必須項目