Countries
ログイン

Uniline System

ローラーガイド仕様のコンパクトなベルト駆動のリニアアクチュエータ

ユニラインファミリーは、Rollonローラータイプのコンパクトレールを使用しており、コンパクトで高速なリニアアクチュエータです。鉄線が入ったポリウレタンのベルトによって駆動され、コンタミの多い悪環境に強いローラーガイドは、ワイパーやシールによって更に保護されております。

  • 3000mm以上のストロークが製作可能
  • サイズ: 40mm から100mm
  • ロングスライダータイプ、マルチスライダータイプを容易。ローロンコンパクトレールの使用により、高速運転と長寿命を保証いたします。コンパクトレールの多彩な組み合わせによって、様々なタイプのアプリケーションに合わせて使用可能です。
  • アプリケーション例
  • オートメーション、搬送システム
  • 梱包ライン
  • 産業機械
型式 製品ファミリー
製品 A/C/E/ED/H
サイズ ボール
ローラー
駆動方法 ベルト
ボールねじ
ラックピニオン
防錆
プロテクション
サイズ 40-55-75-100
キャリッジ一個あたりの最大定格荷重 [N] Fx 1000
Fy 25000
Fz 17400
キャリッジ一個あたりの最大静的許容モーメント [Nm] Mx 800.4
My 24917
Mz 15752
使用可能最高速度 [m/s] 9
最高加速度 [m/s2] 20
繰り返し位置決め精度 [mm] ± 0.1
最大可能ストローク [mm] 5700*
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* つなぎ仕様で更に長いストロークも可能です。
  • リニアアクチュエータ サイズ
    • Aタイプ: 40 / 55 / 75 / 100
    • C、Eタイプ: 55/75
    • EDタイプ: 75
    • Hタイプ: 40 / 55 / 75
  • 使用可能最高速度: 9m/s (アプリケーションのタイプによります)
  • 使用可能温度: -20℃から80℃
  • 最長ストローク 5600mm (アプリケーションのタイプとスライダーのサイズによります)
  • 繰り返し位置決め精度: 0.1mm

Uniline Systemに関するお問い合わせ。

    個人情報保護の取り扱い方針に同意する。

    * 入力必須項目