Countries
ログイン

R-Plus System

R-Plus Systemは、ローロンのラック&ピニオン駆動のアクチュエータシリーズです。

R-Plus Systemは、ローロンのラック&ピニオン駆動のアクチュエータシリーズです。ローロンR-Plus Systemシリーズは、高負荷とロングストローク、また垂直使用にも極めて優れた性能を発揮する設計になっています。また、ローロンラック&ピニオンアクチュエータは、同軸上に設置された2つ以上のキャリッジを個別に動かすことができます。R-Plus Systemシリーズは、アルミ押し出し材を使用したプロファイルに高定格荷重のボールケージ式リニアガイドが取付けられた構造です。ラックは品質レベル6 (36μm/1000mm)、モジュール2、高周波焼き入れ及び研削されたラックが使用されています。また自動潤滑キットが付いており、駆動性能の最適化を図るとともに、メンテナンスのインターバルを長くできる設計になっています。

 

アルミニウムプロフィール

アルマイト処理されたアルミ合金6060の押し出し材を使用。寸法公差は規格EN 755-9に適合しています。側面と底面にはTスロットがあり取り付けに使用することができます。

 

ボール循環式リニアガイド

高定格荷重のボール循環式リニアガイドがアルミニウムプロフィールに取付けられています。

スライダーは、予圧がかけられた4条のボールと軌道面が45°コンタクトすることで全ての方向の荷重を均等に受けることができます。ボール循環にはケージ技術が採用され、ボールのスムーズな循環を実現し、ボール同士のスペースが均等に正しく保たれるようにします。

 

ラック

ローロンR-Plus Systemシリーズのリニアシステムは、モジュール2、品質レベル6 (36μm/1000mm)の精密カーボンスチールヘリカルラックを採用しています。ラックは高周波焼き入れがなされ、研削が施され、より確かな精度と滑らかな動き、長寿命が確保されています。各アクチュエータとも減速機とピニオン自動潤滑キットが標準装備され、最適な性能を守り、システムのメンテナンスを少なくするよう配慮されています。

 

潤滑キット

潤滑キットは、ラックとピニオンの潤滑を最適化し、システム性能の向上、作動時の摩擦やノイズの低下、スムーズなリニアモーションを実現します。潤滑油を専用のグリースニップルに直接注入できるほか、自動潤滑システムをオプションでご用意しております。グリースはフェルトの歯車から直接ラックに給脂され、潤滑油が効果的に行きわたる仕組みになっています。

 

備考:

  • 高い定格荷重
  • ロングストローク
  • 高負荷
  • 垂直方向での使用に効果的
  • 同軸上に設置された2つ以上のキャリッジを個別に動かせる
  • 高剛性
  • 潤滑キット付き
  • 減速機を標準装備
型式 製品ファミリー
製品 RP
サイズ ボール
ローラー
駆動方法 ベルト
ボールねじ
ラックピニオン
防錆
プロテクション
サイズ 160
キャリッジ一個あたりの最大定格荷重 [N] Fx 9667**
Fy 125000*
Fz 125000*
キャリッジ一個あたりの最大静的許容モーメント [Nm] Mx 7020*
My 14800*
Mz 14800*
使用可能最高速度 [m/s] 3
最高加速度 [m/s2] 20
繰り返し位置決め精度 [mm] ± 0.1
最大可能ストローク [mm] 5700
* 十分な安全率を確保するため、記載の値の20%以内での使用をお勧めいたします。
** 十分な安全率を確保するため、記載の値の80%以内での使用をお勧めいたします。
*** つなぎ仕様によって更に長いストロークが製作可能です。
  • 800 mm~5700 mmのストロークをプロファイル本体のつなぎ無しで実現。
    ローロンの特殊接合でさらに長いストロークも可能
  • 繰り返し位置決め精度 ±0.05 mm
  • 最高運転速度 3 m/s
  • 最高加速度 20 m/s2(2g)
  • ラックタイプ: モジュール2
  • 研削、焼き入れされたラック
  • ヘリカル(斜めの歯)付きラック
  • ピニオン一回転ごとのストローク: 167 mm/rev
  • ストローク100mmごとの重量: 2.3 kg
  • ストロークゼロの重量: 26 Kg
  • 減速機の減速比: 3~10
  • シンプル構造で高荷重においてハイパフォーマンス
  • バリエーション豊富な付属品

R-Plus Systemに関するお問い合わせ。

    個人情報保護の取り扱い方針に同意する。

    * 入力必須項目