高い許容荷重
可搬重量 10 ~ 2000 kg
複数 Y/Z 構成
当社の多軸ソリューションは、以下のようないくつかの異なる構成で組み立てることが可能です
異なるモーションシステム
アクチュエータは、異なるモーションシステムを採用:
• ボール循環式ガイド
• プリズマティックローラーベアリング
テレスコピック・ソリューション
ラック&ピニオン駆動、ベルトによるエレメントの同期。
Suitable for very long strokes
Optimal reliability in dirty environments
技術的な詳細をご確認頂き、 アクチュエータを選択してください。
Telescopic Sysytem
機械と天井のスペースが限られていて、昇降軸のストロークがスペースを超える場合のアプリケーションに最適です。
230280360
Solutions by Industries
- すべて
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築