Countries
ログイン

Plus System

ベルト駆動、防塵、高性能リニアアクチュエータ

ローロンアクチュエータ プラスシステムファミリーは高いシール性、防塵性能を誇る、ベルト駆動のリニアアクチュエータです。高剛性の構造で、許容荷重、許容モーメント、高速、高加速度において高性能を誇ります。

  • 高定格荷重
  • 高速、高加速度
  • 高許容モーメント
  • コンタミに対して高いシール性
  • 低い摺動抵抗
  • 低ノイズ
  • 低メンテナンス

プラスシステムファミリーはELM, ROBOT, SCの3つの異なる製品で構成されています。

ELM

アクチュエータELMは最も多目的で使用されるROLLONのベルトリニアアクチュエータです。アルマイト処理された50mmから100mmの角型のアルミプロファイル構造を持ち、鉄芯入りのポリウレタンタイミングベルト駆動です。リニアガイドはボールケージタイプが一本使用されています。ポリウレタン製のプロテクションシールが汚れ、切粉、液体やその他のコンタミから守り、アルミタイプのシールに比べてより良いシール性を保証します。高品質な各部品の選択により、高サイクルの運転に適しており、特にシール性の高さと、ボールケージタイプのリニアガイド、自動給油フェルトがメンテナンスを最小限に抑えます。プーリーやシャフトサイズも安全率を高く設定して信頼のおける構造になっています。リニアアクチュエータELMは汚れの多い環境で高サイクルで高速、ロングストロークのアプリケーションに特に適しています。

ROBOT

ROBOTシリーズは、長方形のプロファイル構造と並行に配置された二本のリニアガイドによって、高荷重、高サイクル、高モーメントのアプリケーションにおいての使用に特に適しています。また、高い許容荷重を誇り、厳しい条件下のオートメーションラインにおいて、効果的なソリューションになります。アルマイト処理された長方形のアルミプロファイルは100mmから220mmまで4つのサイズが選択可能です。鉄芯入りのポリウレタンベルト駆動、ガイドはボール循環式リニアガイドもしくはゴシックアーク型ベアリングから選択することが可能で、キャリッジの数は自由に選択でき、更に定格荷重を増すことも可能です。ポリウレタンのプロテクションシールが汚れや切粉、液体などのコンタミから、タイミングベルトを保護します。非常に高い荷重で小スペース、通常のメンテナンスができないアプリケーションに適しています。 

SC

SCシリーズはアルミプロファイル移動、キャリッジ固定の上下軸向けに設計されたアクチュエータです。65mmから160mmまで3つのサイズが選べ、アルミプロファイルをはさむ形で2本のリニアガイドが配置され、高い剛性を持ちます。重荷重で高サイクルの昇降軸アプリケーションでの使用に適した設計になっています。また、接続キット無しでROBOTシリーズに直接組みつけられるように設計されています。

プラスシステムの全リニアアクチュエータには防錆バージョンが用意されており、頻繁な洗浄が必要なアプリケーションに適しています。アルミニウム6060と6082を使用したプロファイルに、ステンレスAISI303, 404Cで構成された部品を使用して、湿度の高い環境での使用において、高い防錆を可能にしています。更に、食品用グリースを使用することによって、食品機械や薬品機械などの繊細でデリケートなアプリケーションにも適しています。

主要アプリケーション:

  • オートメーション
  • 製造ライン、アッセンブリーライン
  • パッケージング
  • 食品、飲料アプリケーション
型式 製品ファミリー
製品 ELM
サイズ ボール
ローラー
駆動方法 ベルト
ボールねじ
ラックピニオン
防錆
プロテクション
サイズ 50-65-80-110
キャリッジ一個あたりの最大定格荷重 [N] Fx 4410
Fy 79000
Fz 79000
キャリッジ一個あたりの最大静的許容モーメント [Nm] Mx 1300
My 7110
Mz 7110
使用可能最高速度 [m/s] 5
最高加速度 [m/s2] 50
繰り返し位置決め精度 [mm] ± 0.05
最大可能ストローク [mm] 6000*
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* つなぎ仕様で更に長いストロークも可能です。
型式 製品ファミリー
製品 ROBOT
サイズ ボール
ローラー
駆動方法 ベルト
ボールねじ
ラックピニオン
防錆
プロテクション
サイズ 100-130-160-220
キャリッジ一個あたりの最大定格荷重 [N] Fx 9190
Fy 158000
Fz 158000
キャリッジ一個あたりの最大静的許容モーメント [Nm] Mx 13590
My 18090
Mz 18090
使用可能最高速度 [m/s] 5
最高加速度 [m/s2] 50
繰り返し位置決め精度 [mm] ± 0.05
最大可能ストローク [mm] 6000*
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* つなぎ仕様で更に長いストロークも可能です。
型式 製品ファミリー
製品 SC
サイズ ボール
ローラー
駆動方法 ベルト
ボールねじ
ラックピニオン
防錆
プロテクション
サイズ 65-130-160
キャリッジ一個あたりの最大定格荷重 [N] Fx 6170
Fy 86800
Fz 86800
キャリッジ一個あたりの最大静的許容モーメント [Nm] Mx 6770
My 17600
Mz 17600
使用可能最高速度 [m/s] 5
最高加速度 [m/s2] 50
繰り返し位置決め精度 [mm] ± 0.05
最大可能ストローク [mm] 2500
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* つなぎ仕様で更に長いストロークも可能です。
  • リニアアクチュエータ標準サイズ
    • ELM 50-65-80-110
    • ROBOT 100-130-160-220
    • SC 65-130-160
  • アルミニウム6060、アルマイト処理されたプロファイル。UNI3879規準の寸法。
  • 最高速度: 5m/s
  • 最高加速度: 50m/s2
  • 繰り返し位置決め精度: 0,05 mm
  • 最長有効ストローク: 6.000mm (ELMとROBOTはつなぎ仕様で更に長いストロークが可能)

Plus Systemに関するお問い合わせ。

    個人情報保護の取り扱い方針に同意する。

    * 入力必須項目