Countries
ログイン

Actuator System Line

アクチュエータシステムライン(Actuator System Line)は、ROLLON の工業用自動化向けのシステム提案です。短軸のアクチュエ ータから発展し、お客様の最も必要とするニーズに応えるため に生まれました。 




Multi Gantry

X-Y-Z3軸の直交ロボット、ベルト・ラックピニオン・ボールねじの 駆動を組み合わせて構築できる搬送システムです。

Seventh Axis

ROLLONのロボット走行台車はロボットの可動範囲を拡大し、 高速でロボットを移動できるシステムです。

Transfer Press

応用範囲の広いシートメタルのトランスファープレスシステムで す。前後にシートメタルの搬入と搬出のシステムを組み合わ せて、完全自動化対応も可能です。

Multi-Axes Pick and Place

アプリケーションの応用範囲が広い、生産ラインのステーション 間のワーク搬送システムです。

Telescopic Actuator - Wall Mounted

テレスコピックに伸縮するアクチュエータを使用したワークフィ ーダーです。

Telescopic Actuator - Horizontal

テレスコピックアクチュエータを水平使用した、コンパクトなワー クのフィーダーです。

Telescopic Actuator - Z

テレスコピックアクチュエータを垂直軸に使用した例です。ベル ト駆動で同期され倍速で動くテレスコピックアクチュエータはス ペースを削減した効果的なソリューションです。