Countries
ログイン

Seventh Axis

ROLLONのロボット走行台車はロボットの可動範囲を拡大し、 高速でロボットを移動できるシステムです。

ROLLONのロボット走行台車はロボットの可動範囲を拡大し、 高速でロボットを移動できるシステムです。6サイズから選択可 能で、お客様のシステムにシンプルに導入でき、2.000kgまでの ロボットに対応可能です。

リニアガイドは剛性の高いローラーガイドを使用、駆動はラックピ ニオンで行います。様々なオプションが用意されており、悪環境 での使用に適したカバー付きです。また、床への取り付けを容 易にするレベリングプレートで取り付けも容易になっています。 

スピードやサイクルに応じた許容荷重

下データは参考目安の許容荷重です。アプリケーションに応じた確認が必要になりますので、当社担当までお問い合わせください。 

Seventh Axisに関するお問い合わせ。

    個人情報保護の取り扱い方針に同意する。

    * 入力必須項目