Countries
ログイン

Compact Rail

ローラータイプの高精度リニアガイド

冷間引き抜き材を使用し、軌道面に高周波焼き入れがされて研削されたリニアガイド。スライダーは高精度の焼入れされたローラーを使用。コンパクトレールは取り付けが非常に容易で、特に機械加工されていない取り付け面にも設置することができる。 

  • 3種類のタイプのレール(T, U, K)を組み合わせることによって、レール取り付け面の精度が無い場所で、レール間の平行誤差、傾き誤差などのミスアライメントを吸収できる画期的システム。
  • Cタイプのプロファイルレールによって、コンパクトなサイズ
  • 2つのスライダータイプ。Nシリーズはアルミ製ボディー、Cシリーズはスチール製ボディー。
  • メインテナンスフリーのローラー。スライダーは自己潤滑機能付きヘッドを採用し、スライド時に軌道面を自動潤滑。
  • 大型の特殊ローラーが軌道面を転がるため、コンタミの影響を受けにくく、悪環境での使用に適している。
  • 最高9m/sでの超高速対応が可能で低ノイズ設計
  • レール幅寸法は18, 28, 35, 43, 63mm
  • 偏芯ローラーを使用しているため予圧調整が可能でガタの無いスムーズなスライドを実現。

軌道面はC型のプロファイルの内部にあるため、コンタミの影響を受けにくい。

リニアガイドの形状はT、U、Kの3種類があり、異なるタイプのレール形状の組み合わせによって、取り付け面の精度誤差、ミスアライメントを吸収することができる。

主要アプリケーション例

  • 航空、空港関係
  • 鉄道車両
  • 医療機器
  • 産業機械
  • パッケージング機器
  • 搬送システム
  • ロジスティック 自動倉庫
型式 製品ファミリー
製品 TLC
サイズ 断面形状
取り付け誤差吸収 +++
スライダー ボール
ローラー
防錆 compact_rail ****
レール断面形状
軌道面焼き入れ
スライダー一個あたりの最大定格荷重 [N] Co rad 15000
Co ax 10000
最大動定格荷重 [N] C 50 36600
最大許容モーメント [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
使用可能最高速度 [m/s]* 9
最高加速度 [m/s2] 20
レール最大長さ [mm] 999999999**
使用可能温度 -20°C /+120°C
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* 最⼤値はアプリケーションによって決定されます。
** つなぎ仕様で更に⻑いストロークが可能です。
*** C 50
**** 詳細情報については、ROLLONへお問い合わせください。
型式 製品ファミリー
製品 KLC
サイズ 断面形状
取り付け誤差吸収 +++
スライダー ボール
ローラー
防錆 compact_rail ****
レール断面形状
軌道面焼き入れ
スライダー一個あたりの最大定格荷重 [N] Co rad 15000
Co ax 10000
最大動定格荷重 [N] C 50 36600
最大許容モーメント [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
使用可能最高速度 [m/s]* 9
最高加速度 [m/s2] 20
レール最大長さ [mm] 999999999**
使用可能温度 -20°C /+120°C
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* 最⼤値はアプリケーションによって決定されます。
** つなぎ仕様で更に⻑いストロークが可能です。
*** C 50
**** 詳細情報については、ROLLONへお問い合わせください。
型式 製品ファミリー
製品 ULC
サイズ 断面形状
取り付け誤差吸収 +++
スライダー ボール
ローラー
防錆 compact_rail ****
レール断面形状
軌道面焼き入れ
スライダー一個あたりの最大定格荷重 [N] Co rad 15000
Co ax 10000
最大動定格荷重 [N] C 50 36600
最大許容モーメント [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
使用可能最高速度 [m/s]* 9
最高加速度 [m/s2] 20
レール最大長さ [mm] 999999999**
使用可能温度 -20°C /+120°C
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* 最⼤値はアプリケーションによって決定されます。
** つなぎ仕様で更に⻑いストロークが可能です。
*** C 50
**** 詳細情報については、ROLLONへお問い合わせください。
  • レールサイズ タイプT, U:18,28,35,43,63
  • レールサイズ タイプK: 43,63
  • 使用最高速度: 9m/s(アプリケーションのタイプによる)
  • 最高加速度: 20 m/s2(アプリケーションのタイプによる)
  • ラジアル定格荷重: 最大15.000N (スライダー1個あたり)
  • 使用可能温度: 連続運転時 -20 °C  +120 °C 瞬間ピーク:+170°C
  • レール長さ: 160mmから3600mm 最大長さ(一本仕様)4080mm 連結も可能
  • ローラーはメンテナンスフリーのため内部潤滑は不要
  • シールタイプ2Z: スチール製シール シールタイプ2RS: 防水機能の樹脂製シール
  • ローラー材質: ベアリング鋼100Cr6
  • レール軌道面 高周波焼き入れ、研削処理
  • レール及びスライダーボディーは亜鉛メッキ処理(ISO2081)その他の防錆用表面処理が可能
  • レール材質: サイズ18 C43F
  • レールサイズ28から63: CF53

Compact Railに関するお問い合わせ。

    個人情報保護の取り扱い方針に同意する。

    * 入力必須項目