Mono Rail

Re-circulating ball profiled linear rails with high load capacity

MONO RAIL is a profiled linear rail for high precision under heavy loads. Four rows of balls run in the self-lubricated slider. The running surfaces of the sliders and rails are hardened and polished.

  • Sizes from 15mm to 55mm
  • Standard and flat sliders, with and without flanges
  • Different precision and preload classes
  • Fixing holes from the bottom are available
  • Comprehensive range of accessories, e.g. metal wipers or cover strips

MINIATURE MONO RAIL models are mini linear guides with 7mm, 9mm, 12mm and 15mm widths, for particularly noiseless operations.

  • Robust: corrosion and dust resistant
  • Quiet running due to the unique ball channel’s geometric configuration
  • Four-point contacts for equal load capacity in all directions
  • Sliders can be separated from rails without losing balls
  • Long maintenance intervals due to sealed lubrication cycle

The MONO RAIL linear guides product family includes profiled linear rails to ensure the highest precision for heavy loads. The availability of sliders with different lengths and versions with or without a flange makes the Mono Rail linear guides suitable for all applications. The steel ball bearings and the special raceway radius allow the system to be used to support and move heavy loads.

Main fields of application for Mono Rail linear rails:

  • Industrial machinery
  • Robotics
型式 製品ファミリー
製品 MR
サイズ 断面形状
取り付け誤差吸収 -
スライダー ボール
スライダー一個あたりの最大定格荷重 [N] Co rad 249000
Co ax 249000
最大動定格荷重 [N] C 50 155000
最大許容モーメント [Nm] Mx 5800
My 6000
Mz 6000
使用可能最高速度 * [m/s] 3.5
最高加速度 [m/s2] 20
レール最大長さ [mm] 999999999**
使用可能温度 -10°C/+60°C
* 最大値はアプリケーションのタイプによって決定されます。
** つなぎ仕様によって更に長いストロークが製作可能です。
型式 製品ファミリー
製品 MMR
サイズ 断面形状
取り付け誤差吸収 -
スライダー ボール
スライダー一個あたりの最大定格荷重 [N] Co rad 8385
Co ax 8385
最大動定格荷重 [N] C 50 5065
最大許容モーメント [Nm] Mx 171.7
My 45.7
Mz 45.7
使用可能最高速度 * [m/s] 3
最高加速度 [m/s2] 250
レール最大長さ [mm] 999999999**
使用可能温度 -40°C/+80°C
* 最大値はアプリケーションのタイプによって決定されます。
** つなぎ仕様によって更に長いストロークが製作可能です。
  • Available sizes for linear guides:
    • MR 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55
    • MMR 7, 9 12 15
  • Max operating speed:
    • MR 5 m/s (196.9. in/s) (depending on application)
    • MMR 3 m/s (118 in/s) (depending on application)
  • Max. Temperature: +80 °C (+176 °F) (depending on application)
  • Available single rail lengths up to 4.000 mm (157.5 in) for MR, 1.000 mm (39.37 in) for MMR
  • Preload classes:
    • MR G1, K0, K1, K2
    • MMR V0, VS, V1
    • Precision classes: N, H, P

Mono Railに関するお問い合わせ。


    * 入力必須項目