長寿命
深く硬質アルマイト処理を施したアルミニウムプロファイルにより、
80,000 km の走行が可能です。
潤滑不要
プラスチックコンパウンドでコーティングしたスチール製ローラーのメリット。
リニアガイドまたはアクチュエータとして使用
Speedy Rail は、リニアガイドとしてだけでなく、
ベルト駆動やラックピニオン駆動システムのアクチュエータとしても利用できます。
セルフサポート構造で柔軟なデザイン
アルミニウムプロファイルは、
完全なセルフサポート構造です。
高ダイナミクス:V= 15m/s、A=10m/s2
悪環境でも優れた信頼性
技術的な詳細をご確認頂き、
Speedy Rail を選択してください。
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械