長寿命
高周波焼き入れ転動面のメリット。
高ダイナミクス
• 最大 7 m/s のスピード
• 最大加速度 20 m/s²
取り付けがシンプル
レールは、2 本の直線カット、
1 本の直線と 1 本の斜めカット、
2 本の斜めカットで加工できます。
悪環境でも優れた信頼性
ローラーは円筒形と V 字形状の 2 種類があり、
直径は Ø30 ~ Ø62 mm まで可変です。
セルフアライニングシステム
技術的な詳細をご確認頂き、
Prismatic Railを選択してください。
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器