長寿命
高周波焼き入れ転動面のメリット。
高い許容荷重
2 本のガイドで最大 3,800 kg まで
様々な引き出し方法
閉じた位置のガイドの長さに対して 150% までの部分的または完全な引き出しが可能です。
安全オプション
テレスコピックレールガイドの特徴:
- ロッキングシステム
- ダンピングシステム
ラックピニオン同期を利用可能
高剛性プロファイルで少ないたわみ量
多彩な防錆・防食用表面処理
技術的な詳細をご確認頂き、
Telescopic Rail を選択してください。
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道