Countries
ログイン

Opti Rail

手動引き出し用、フルストロークのテレスコピックスライドレール

オプティレールファミリーは、フルストロークタイプ、超コンパクト、高剛性、たわみの少ないテレスコピックスライドレールで、以下のような特徴があります。

  • フルストロークタイプ
  • 非常にコンパクトな構造
  • スムーズで静かなスライド機能
  • 長寿命
  • 高い信頼性
  • ローロンオプティレールファミリーには、LTHとLTFの2つのタイプの製品があります。

オプティレール- LTH

LTHシリーズは、2つのスライダーと、T型のセンタープレートにて構成されており、レール長さの100%以上のストロークを確保できる。スリムなサイズでありながら、断面二次モーメントが大きく、高い剛性を持つことにより、ストローク時に高い許容荷重を持つことと、少ないたわみ量を実現することができます。  

オプティレールLTF

固定側、移動側の二つのスライダーがS型の中間プレートをスライドする、フルストロークタイプのテレスコピックスライドレール。この特殊な断面形状は非常にフレキシブルでコンパクトな設計を可能にします。 

主要アプリケーション例

  • 鉄道車両
  • 特殊車両、建機
  • 建築、家具、インテリア
  • 産業機械、工作機械
型式 製品ファミリー
製品 LTH
材質 タイプ Cold Drawn
軌道面焼き入れ
取り付け誤差吸収 ++
サイズ
ストローク量
スライダー ボール
ローラー
防錆 **
スライダー一個あたりの最大定格荷重 [N] Co rad 1673
Co ax
最大動定格荷重 [N] C 100 ***
最大有効ストローク [mm] 1522
レール最大長さ [mm] 1500
使用可能最高速度 [m/s]* 0.3
剛性 (たわみ) ++
使用可能温度 -20°C /+170°C
Locking NO
Snap NO
Damping YES
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* 最⼤値はアプリケーションによって決定されます。
** 様々な防錆⽤表⾯処理を⽤意しております。ROLLONへお問い合わせください。
*** 詳細情報については、ROLLONへお問い合わせください。
型式 製品ファミリー
製品 LTF
材質 タイプ Cold Drawn
軌道面焼き入れ
取り付け誤差吸収 ++
サイズ
ストローク量
スライダー ボール
ローラー
防錆 **
スライダー一個あたりの最大定格荷重 [N] Co rad 648
Co ax
最大動定格荷重 [N] C 100 1000
最大有効ストローク [mm] 1010
レール最大長さ [mm] 1000
使用可能最高速度 [m/s]* 0.3
剛性 (たわみ) ++
使用可能温度 -20°C /+170°C
Locking NO
Snap NO
Damping NO
アプリケーションのタイプによって確認が必要です。
詳細な技術資料は、www.rollon.comよりカタログをダウンロードしてご参照ください。
* 最⼤値はアプリケーションによって決定されます。
** 様々な防錆⽤表⾯処理を⽤意しております。ROLLONへお問い合わせください。
*** 詳細情報については、ROLLONへお問い合わせください。
  • サイズ: LTH: 30 / 45
  • サイズ: LTF: 44
  • 使用可能温度: -20℃から170℃
  • ISO2081準拠の亜鉛メッキ処理 その他の防錆処理は当社までお問い合わせください。

Opti Railに関するお問い合わせ。

    個人情報保護の取り扱い方針に同意する。

    * 入力必須項目