Countries
ログイン

Light Rail

Light telescopic linear guides with full or partial extraction

Light Rail product line includes full or partial extension lightweight telescopic guides.

  • Optional locking mechanism for open or closed positions
  • Various designs, maximum stroke 1,100mm
  • Telescopic extraction up to 105% of the closed slide length

The Light Rail product family includes lightweight telescopic rails to be used in environments allowing only reduced weight components. Smooth and quiet operation is ensured even with heavy loads. Elastic shock absorption avoids permanent distortion. The self-cleaning raceways mounted on the Light Rail telescopic rails ensure safe operation and less frequent maintenance.

Main fields of application for Light Rail extractable telescopic rails:

  • Food & Beverage
  • Building & Furniture
型式 製品ファミリー
製品 LPS
材質 タイプ Bended
軌道面焼き入れ
取り付け誤差吸収 ++
サイズ
ストローク量
スライダー ボール
ローラー
防錆
スライダー一個あたりの最大定格荷重 [N] Co rad 175
Co ax 50
最大動定格荷重 [N] C 100
最大有効ストローク [mm] 373
レール最大長さ [mm] 473
使用可能最高速度 [m/s]
剛性 (たわみ) +
使用可能温度 +10°C /+40°C
Locking NO
Snap NO
Damping NO
* 最大値はアプリケーションのタイプによって決定されます。
型式 製品ファミリー
製品 LFS
材質 タイプ Bended
軌道面焼き入れ
取り付け誤差吸収 ++
サイズ
ストローク量
スライダー ボール
ローラー
防錆
スライダー一個あたりの最大定格荷重 [N] Co rad 650
Co ax 115
最大動定格荷重 [N] C 100
最大有効ストローク [mm] 1100
レール最大長さ [mm] 1100
使用可能最高速度 [m/s] 0.5
剛性 (たわみ) +
使用可能温度 +10°C /+40°C
Locking NO
Snap NO
Damping NO
* 最大値はアプリケーションのタイプによって決定されます。
型式 製品ファミリー
製品 DRX/DRS
材質 タイプ Bended
軌道面焼き入れ
取り付け誤差吸収 ++
サイズ
ストローク量
スライダー ボール
ローラー
防錆
スライダー一個あたりの最大定格荷重 [N] Co rad 360
Co ax
最大動定格荷重 [N] C 100
最大有効ストローク [mm] 1120
レール最大長さ [mm] 1040
使用可能最高速度 [m/s] 0.8
剛性 (たわみ) +
使用可能温度 -20°C /+100°C
Locking NO
Snap NO
Damping NO
* 最大値はアプリケーションのタイプによって決定されます。
型式 製品ファミリー
製品 LFX
材質 タイプ Bended
軌道面焼き入れ
取り付け誤差吸収 ++
サイズ
ストローク量
スライダー ボール
ローラー
防錆
スライダー一個あたりの最大定格荷重 [N] Co rad 350
Co ax 50
最大動定格荷重 [N] C 100
最大有効ストローク [mm] 576
レール最大長さ [mm] 550
使用可能最高速度 [m/s] 0.5
剛性 (たわみ) +
使用可能温度 -30°C /+200°C
Locking NO
Snap NO
Damping NO
* 最大値はアプリケーションのタイプによって決定されます。
  • Guide extension speed (depending on application):
    • Extension distance 100 - 500 mm: max. 0.5 m/s ( 19.69 in/s )
    • Extension distance 600 mm: max. 0.4 m/s ( 15.75 in/s )
    • Extension distance 700 mm: max. 0.3 m/s ( 11.81 in/s )
  • LFS 58 SC series with automatic retraction
  • Temperature range: +10 °C to +40 °C (+50 °F to +104 °F)
  • Temporary storage and transport temperature: -20 °C to max. +80 °C (-4 °F to +176 °F)
  • All systems are lubricated for life
  • Rail material: hot-dipped zinc-plated steel
  • Ball cage material: zinc-plated steel or plastic
  • Ball material: hardened carbon steel

Light Railに関するお問い合わせ。

    個人情報保護の取り扱い方針に同意する。

    * 入力必須項目