Countries
사용자 영역

ROLLON, 이탈리아 기업 TMT를 인수하여 선형 모션 제품군 강화

비메르카떼 소재 그룹이 성장을 지속하며 선형 시스템과 레일 시장에서 선도적인 위치를 공고히 하고 있습니다.

산업용 기계, 철도, 항공 및 의료를 포함한 여러 부문을 위한 선형 모션 솔루션을 전문으로 하고 있는 이탈리아 비메르카떼 소재 국제 기업인 Rollon은 밀란에 사무소가 있고 카스텔산죠바니(피아첸차)에 공장이 있는 이탈리아 기업 TMT의 인수 절차를 마무리했습니다. 이 회사는 선형 시스템과 레일을 생산하며 Mondial S.p.a의 소유입니다.

이 인수로 Rollon선형모션솔루션제품군이 강화되어 상호 보완적인 현재의 제품군을 특히 TMT가 자랑하는 제품군인 “스피디 레일” 범위로 기능이 확장될 예정입니다. 알루미늄 합금으로 제작되는 스피디 레일은 특히 중요한 환경에서 내마모성이 있는 구조적 레일 제품군입니다. Rollon은 산업 기계류 부문은 물론 포장 분야 외에 자동차, 세라믹, 유리, 금속 산업의 응용 분야에서 위치를 공고히 하고 있습니다.

이번 인수는 지난 해 이탈리아 토리노의 Tecno Center 및 독일 기업인 Hegra의 인수 후에 국내와 해외 시장 확장을 노리고 있는 Rollon의 또 다른 행보였습니다.  비메르카떼 소재의 이 기업은 2016년을 8,200만 유로의 매출로 마감할 계획이며, 이는 전년에 비해 두 자리수 성장이며 해외에서도 큰 두각을 보여주었습니다. 최근에는 일본 도쿄에 지사를 개설했고 중국 상하이와 인도 방갈로르에도 각각 지사를 설립했습니다. 이러한 새로운 지사는 현재 러시아, 브라질, 영국의 사무소 외에 프랑스, 독일 및 미국에 이미 개설된 위치를 아우르는 네트워크에 편입되었습니다. Rollon 그룹은 전세계에 450명을 채용하고 있으며, 이 중 300명 이상이 비메르카떼의 공장에서 근무하고 있습니다.

변호사 Roberto Via 및 Stefania Cresci가 대표를 맡고 있는 밀란의 DV 로펌이 인수 절차 동안 Rollon S.p.A를 지원했습니다.

"TMT인수로 Rollon 그룹의제품군을개선하고 Rollon보다완벽하고여러응용분야와시장수요에대응할있게되었습니다. 이는회사의성장전략에있어중요한단계이며, 선형이동솔루션의글로벌공급자로서 Rollon위치를강화할것입니다.라고 Rollon Group CEO Eraldo Bianchessi는 말했습니다.