Countries
사용자 영역

Rollon, 9번째 글로벌 사이트인 일본에 새로운 지사 설립

Rollon은 아시아 주요 국가에서 기계 공구, 로봇 및 자동화 산업에서의 입지를 강화했습니다.

기계 공구, 로봇 및 자동화 산업을 위한 전략적 허브에서 회사의 입지를 강화하는 것이 선형 모션 시스템을 전문으로 하는 비메르카떼 소재 그룹인 Rollon에서 설정한 목표이며, 최근 일본, 도쿄에 지사를 설립했습니다. 이는 Rollon에서 착수한 세계화 프로젝트의 마지막 단계로, 회사는 이제 9번째 글로벌 사이트를 갖게 되었으며, 그 중 Rollon의 성장에 더욱 중요한 시장이 된 아시아의 상하이(중국)와 방갈로르(인도) 두 사이트는 이미 운영되고 있습니다.

그룹의 일본 지사는 지역 유통망을 위한 판매기술지원 사이트로 운영될 예정이며, 이미 수년 동안 그룹 차원에서 공동 운영되어 왔습니다. 새로운 구조에 따라 Rollon은 기계 공구, 로봇 및 자동화 산업의 전략적 시장인 일본에서의입지를강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 사실상 극동 지역 국가들은 끊임 없이 이러한 산업에서 최고의 기술 제조업체와 수출업체들을 보유하고 있습니다. 보다 구조화된 지역의 입지로 배달 시간이 감소되고, 보다 효과적이고 즉각적인 기술 지원은 물론 더욱 긴밀한 문화적 관계를 만들 수 있어 해당 지역에 상주하는 직원은 Rollon이 보다 기능적이고효과적으로시장접근을 할 수 있게 도울 수 있을 것입니다.

비메르카떼 소재 그룹이 아시아에서 착수한 이 통합 프로젝트는 방갈로르(인도)와 상하이(중국)에 지사를 설립하는 것으로 시작되었으며, 이곳의 고객들은 지역 기술 직원들과 좀 더 쉽고 효과적으로 커뮤니케이션할 수 있습니다.

Rollon 회장 겸 CEO인 Eraldo Bianchessi 회장은 일본에서의지사설립이우리의궁극적인목표가아니라새로운출발점이것입니다. 당사매출의85%해외에서발생합니다. 수출은우리에게매우중요하며, 향후동안빠른속도로성장을계속할것으로예상되는아시아시장에더욱집중하고있는이유가바로때문입니다. 우리그룹이전세계기계공구의최고제조업체들과밀접한관계를구축할있으므로일본같은주요산업의글로벌허브새로운지사를설립하는것은전략적으로도매우중요합니다.라고 말했습니다.