Countries
사용자 영역

Rollon: 산업 자동화를 가속화하는 선형 기술의 진화

1975년 이래로 산업 자동화를 발전시키기 위해 선형 모션 시스템과 기계적 통합 솔루션이 설계되었습니다. 비메르카떼에 본사를 둔 글로벌 그룹인 Rollon은 오늘날의 난제에 대응하고 미래 시장에서 살아 남을 상품을 예측할 수 있는 더욱 효율적인 부문의 개발에 기여하고 있습니다.

1975년 이래로 산업 자동화를 발전시키기 위해 선형 모션 시스템과 기계적 통합 솔루션이 설계되었습니다. 비메르카떼에 본사를 둔 글로벌 그룹인 Rollon은 오늘날의 난제에 대응하고 미래 시장에서 살아 남을 상품을 예측할 수 있는 더욱 효율적인 부문의 개발에 기여하고 있습니다.

그룹 회장 Eraldo Bianchessi는 "집중적인 연구와 개발을 기반으로 한 전략과 지난 6년간 5차례의 신중한 인수 덕택에, Rollon은 산업 자동화 분야에서 경쟁 우위를 보장하기 위해 복잡한 문제를 해결할 수 있는 새로운 솔루션을 시장에 공급할 수 있게 되었습니다."라고 말했습니다.

오늘날 Rollon은 선형 및 신축 레일과 선형 액추에이터를 공급하고 있을 뿐만 아니라 또한 액추에이터 시스템 라인이 있는 통합 기계 시스템의 생산을 전문으로 하고 있습니다. 하나의 상징적인 예가 "Seventh Axis"이며 이 제품은 자동차 부문의 도장 및 용접과 같은 적용 사례에서 인간형 로봇의 작동 용량을 최대 2000 kg까지 증가시키는 7가지 솔루션으로 출시된 셔틀 시스템입니다. Rollon 제품은 운송 및 의료 산업뿐만 아니라 포장 및 물류 산업에서 데카르트 로봇 자동화, 다중 스테이션 프레스, 판금 가공 또는 협소한 공간에서의 픽앤플레이스 작업과 같은 산업 기계 분야에 이상적인 솔루션입니다. 선형 기술의 진화는 1975년에 시작되어 현재 진행 중입니다. 비메르카떼에 본사를 둔 제조업체가 자사의 전문 지식이 제4차 산업시대에서도 유용할 수 있도록 새로운 프로젝트들을 수행하고 있습니다.

"Rollon은 10개국에 약 550명의 직원을 두고 있으며, 1억 유로의 매출액을 기록하고 있습니다. 지난 3년간 70%의 성장률을 달성했습니다."라고 Bianchessi는 설명했습니다. “통합 및 고도의 맞춤형 제품을 기반으로 한 시장에서 가장 종합적인 기계 솔루션 제품군을 통해 우리는 산업 자동화 분야의 모든 이들에게 이상적인 기술 파트너입니다."