Countries
사용자 영역

산업 기계

산업 기계 부문의 적용 사례를 위한 선형 솔루션

효율성은 워크스테이션, 절삭기계, 도장기계, 목공또는대리석가공기계와 같이 생산 공정에서 사용되는 산업기계의 핵심적 개념입니다. 이러한 기계는 작업량이 과도하게 많은 상황이나 공정에서 발생한 액체, 절삭 부스러기, 칩 등이나 오염물질 및 부식성 물질을 관리해야 하는 어려운 상황에서도 오래 동안 올바르게 작동할 수 있어야 합니다.

오작동 또는 기계의 작동 중단을 유발하는 상태가 있을 경우, 생산 공정의 효율성에 즉각적인 손실이 발생할 수 있으며 그 결과 해당 산업 기계의 사용자는 비싼 비용을 지불하며 기계를 사용할지 제거할지 결정해야 할 수 있습니다.

이러한 이유로 산업 기계의 각 구성품은 기계 작동 상태에서 최적의성능을 보장할 수 있어야 하며, 최고수준의연속성과신뢰성을 유지하며 특정 기능을 수행할 수 있어야 합니다. 산업 기계 제조업체에게는 공정 과정의 잔여물이나 오염물질과 관련된 심각한 상황을 해결할 수 있을 정도의 탁월한 성능을 가진 구성품이 필요합니다. 이러한 구성품은 또한 장착/또는교체가간편해야 하며 유지관리가거의필요없어야 합니다.

Rollon 선형레일(선형 라인)은 안전 도어 및 가드의 수평 슬라이딩, 제어판의 모션, 워크 스테이션 공구의 이동 등에서와 같이 산업 기계의 일부 선형 모션 적용사례에서 사용되고 있습니다. 레일, 특히 Compact Rail 제품군의 레일 자체에서 발생하는 오정렬 문제를 해결하는 능력은 기계의 불규칙한 표면을 마무리하는 비용을 줄이거나, 과도하게 구조가 견고하면 효율적으로 작동할 수 없는 상황도 있지만 견고성이 떨어져도 효율적으로 움직임을 관리할 수 있게 해주기 때문에 산업 기계 제조업체들에게 매우 중요한 능력입니다. 또한 이 기계는 볼 베어링 슬라이더를 사용하여 최고 속도가 초당 9m, 가속도가 최고 20 m/s2에 달하며, 공정 잔여물 또는 오염물질(칩, 먼지 등)이 있는 상황에서도 슬라이딩 모션 품질이 뛰어납니다. 

Rollon 신축레일(신축 라인)은 산업 기계 제조업체들이 유지관리를 하는 동안 구획 또는 기계 구성품의 신축을 관리하는 데 널리 사용하고 있습니다. 특히 신축 레일 제품군의 신축 레일은 강화된 궤도와 굽힘이 적은 특성 때문에 고하중 용량을 가진 내구성이 강한 주요 제품으로서 레일 길이의 150%까지 추출되는 최고의 효율성과 인체 공학적 기능성을 발휘할 수 있습니다.

Rollon 선형액추에이터(액추에이터 라인)는 벨트 구동식, 스크루 구동식 또는 랙과 피니언 구동식이며 주로 기계의 연동장치에 사용됩니다. Rollon은 최고 360 mm의 프로파일과 동기화 또는 독립적으로 다중 수직 축을 사용하여 구성할 수 있는 다양한 솔루션을 제공합니다. Rollon 선형 축은 최고 2T의 하중 용량을 제공하며 스크루 구동 모델의 경우, 최고 0.003 mm의 위치 지정 정밀도를 제공합니다.

습식 냉각제 또는 부식제과 접촉하여 작업하는 산업 기계의 요구사항에 부합하기 위해 Rollon의 모든 제품은 표준 도금 처리 대신에 내부식처리를 한 제품을 제공할 수 있습니다. 처리 방법은 주요 용도를 기준으로 Durnicoat 또는 RollonAloy 니켈 도금 중에서 결정됩니다.