Countries
사용자 영역

Clean Room System

클린룸용 벨트 구동식 리니어 액추에이터

클린룸시스템라인을위해국제특허등록(DIN EN ISO 14644-1)

클린룸 시스템 장치는 벨트구동식변속기가있는리니어액추에이터이며 특히 클린룸어플리케이션용으로설계되었습니다.

이 시스템은 슈트트가르트에 있는 IPA Fraunhofer Institute에서 발급한 인증서가 제공되며 클래스 ISO 3(DIN EN ISO 14644-1) 또는 클래스 Fed Std 0.01(FED 209 E)을 준수하는 것을 인증합니다.

시스템은 리니어 장치가 있는 환경에 먼지 입자가 유입되는 것을 방지합니다. 이 기능은 슬라이더가 이동하는 수평 입구를 닫는 특수 직선 씰을 사용하는 것은 물론 드라이브 헤드와 아이들 헤드 내에 있는 2개의 진공 파이프에 연결된 0.8 진공 펌프를 작동하여 달성됩니다. 시스템을 사용하면 장치 내에 진공을 생성할 수 있어 시스템이 작동 중일 때 방출되는 먼지 입자가 공기 여과 구역으로 흡입됩니다. 클린룸 시스템 리니어 액추에이터 구성품은 스테인리스스틸로 제작되며 낮은먼지입자방출을 보장하기 위해 특수 처리를 받습니다. 모든 베어링과 리니어 레일의 윤활유는 클린룸 또는 진공 환경에 사용하도록 설계된 특수 윤활유입니다.

시스템을 오염이 심한 환경에서 사용하는 경우 클린룸 시스템 리니어 장치는 0.8 bar까지 가압되어 외부 먼지 입자가 부드러운 작동에 부정적인 영향을 미치지 않도록 합니다.

 

클린룸 시스템 리니어 장치를 위한 주 응용 분야:

  • 반도체
  • 의료
참조 제품군
제품 ONE
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 50-80-110
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 4410
Fy 79000
Fz 79000
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 1300
My 7110
Mz 7110
5
최대 가속 [m/s2] 50
반복성 정확도 [mm] ± 0.05
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 6000*
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
  • 리니어 액추에이터에 사용 가능한 크기: ONE 50, ONE 80, ONE 110
  • 클래스 ISO1(DIN EN ISO 14644-1)에 따라 클린룸에서 자동화 솔루션용으로 특별히 설계된 제품
  • 낮은 먼지 입자 배출 재료로 제작.
  • “클린룸”을 위한 특수 윤활유 사용.
  • 최대 속도: 5 m/s
  • 최대 가속: 50 m/s2
  • 반복 정확도: 0.05 mm
  • 최대 정적 하중: Fx 4,410 N, Fy 79,000 N, Fz 79,000 N
  • 최대 정적 모멘트: Mx 1.300 Nm, My 7.110 Nm, Mz 7.110 Nm

Clean Room System에 대한 질문이 있으십니까?

기꺼이 도움을 드리겠습니다.

    동의합니다.

    * 필수 필드