Countries
사용자 영역

Smart System

고성능, 강철로 보강된 구동 벨트가 있는 간단한 리니어 장치

스마트 시스템 리니어 액추에이터는 독립적인 아노다이징 처리된 알루미늄프레임과강철재보강구동벨트를 갖추고 있습니다. 이 시스템은 매우 비용효과적인리니어장치 시리즈로, 신중하게 계획된 간단간구조와 결합된 고성능 기능을 갖추고 있습니다.

  • 고하중 용량
  • 높은 속도와 가속도
  • 높은 허용 처짐 모멘트
  • 낮은 마찰
  • 낮은 소음

스마트 시스템 시리즈는 각기 다른 기능을 가진 3가지 개별 제품으로 구성되어 있습니다. E-SMART, R-SMART, S-SMART.

SMART SYSTEM – E-SMART
E-SMART 시리즈 리니어 장치는 30부터 100mm까지 4가지 크기로 사용할 수 있는 프로파일이 있는 압출 및 양극 산화 알루미늄 독립 구조로 되어 있습니다. 변속기 구동 벨트가 폴리우레탄 강철로 보강되었으며 하나 이상의 순환식 볼 베어링 구동 블록이 있는 단일 레일을 갖추고 있습니다.

SMART SYSTEM – R-SMART
R-SMART 시리즈 리니어 장치는 무거운 하중, 무거운 중량의 전진과 후진, 까다로운 작업 사이클, 캔틸레버나 갠트리 장착 및 산업 자동화 라인의 작업에 특히 적합합니다.

직사각형 섹션이 있는 압출 제작된 아노다이징 알루미늄 독립 구조로120부터 220mm까지 세 가지 크기로 사용할 수 있습니다. 변속기 구동 벨트가 폴리우레탄 강철로 재보강되었으며 하나 이상의 재순환 볼 베어링 러너 블록이 있는 단일 레일을 갖추고 있습니다. 또한 하중 용량을 추가 개선하기 위해 여러 슬라이더를 사용할 수도 있습니다.

이러한 장치는 매우 제한된 공간에서 매우 무거운 하중이 요구되는 어플리케이션과 일반 시스템 유지 관리를 수행하기 위해 기계를 중지할 수 없는 경우 사용하면 좋습니다.

SMART SYSTEM – S-SMART
S-SMART 시리즈 리니어 장치는 갠트리 어플리케이션이나 알루미늄 프로파일을 이동하고 이송장치를 고정해야 하는 어플리케이션에서 수직 모션 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

50 ~ 80mm 섹션의 세 가지 크기로 사용할 수 있는 독립된 압출 및 아노다이징 알루미늄 구조는 리니어 가이드 레일을 사용하여 “Z” 축을 만드는 것이 이상적입니다.

또한 S-SMART 시리즈는 간단한 브래킷을 사용하여 R-SMART 시리즈와 조립할 수 있도록 특별히 설계 및 구성되었습니다.

스마트 시스템 리니어 장치를 위한 주 응용 분야:

  • 자동화
  • 포장
  • 식음료
참조 제품군
제품 E-SMART
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 30-50-80-100
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 4410
Fy 65000
Fz 65000
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 1180
My 5070
Mz 5070
4
최대 가속 [m/s2] 50
반복성 정확도 [mm] ± 0.1
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 6000*
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
참조 제품군
제품 R-SMART
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 120-160-220
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 9190
Fy 237000
Fz 237000
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 20145
My 30810
Mz 30810
4
최대 가속 [m/s2] 50
반복성 정확도 [mm] ± 0.1
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 6000*
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
참조 제품군
제품 S-SMART
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 50-65-80
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 2350
Fy 43400
Fz 43400
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 570
My 3168
Mz 3168
4
최대 가속 [m/s2] 50
반복성 정확도 [mm] ± 0.1
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 2000
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
  • 리니어 액추에이터에 사용 가능한 크기:
    • E-SMART 30-50-80-100
    • S-SMART 50-65-80
    • R-SMART 120-160-220
  • 알루미늄 합금 6060 프로파일(이음매가 있는 버전의 경우 E-SMART 및 R-SMART는 더 긴 스트로크를 제공할 수 있음)
  • 최대 스트로크: 6.000 mm
  • 최대 속도: 4 m/s
  • 최대 가속: 50 m/s2
  • 반복 정확도: 0.1 mm

Smart System에 대한 질문이 있으십니까?

기꺼이 도움을 드리겠습니다.

    동의합니다.

    * 필수 필드