Countries
사용자 영역

Eco System

다양한 벨트 구동식 리니어 모션 장치

ECO SYSTEM 장치는 독립적인압출알루미늄프레임으로제작된리니어액추에이터이며 AT 메트릭 프로파일 강철 인서트가 있는 폴리우레탄벨트로구동됩니다.

  • 3가지 다른 크기: 60mm, 80mm, 100mm
  • 재순환 볼 베어링 또는 롤러 레일을 사용 가능한 버전
  • 경량 프레임과 알루미늄 슬라이더에 의한 무게 감소
  • 고속 슬라이딩

ECO SYSTEM 시리즈 액추에이터는 두 가지 모션 시스템을 제공합니다.

ECO SYSTEM – SP
프로파일 내에 유지 관리가 필요 없는 재순환 리니어 가이드 레일이 장착되어 있습니다.

ECO SYSTEM – CI
프로파일 내에 배치된 경화처리 된 강철 봉에 고딕 아치 외부 프로파일 슬라이딩이 있는 4개의 롤러가 있습니다. 

에코 시스템 리니어 장치를 위한 주 응용 분야:

  • 자동화
  • 포장
  • 산업 기계류
참조 제품군
제품 ECO
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 60-80-100
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 4410
Fy 43400
Fz 43400
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 620
My 3820
Mz 3820
5
최대 가속 [m/s2] 50
반복성 정확도 [mm] ± 0.1
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 6000*
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
  • 리니어 액추에이터에 사용 가능한 크기: ECO 60, ECO 80, ECO 100
  • 최대 작동 속도: 5 m/s
  • 최대 가속: 50 m/s2
  • 반복 정확도: 0,1 mm
  • 최대 정적 하중: Fx 4.410 N, Fy 43.400 N, Fz 43.400 N
  • 최대 정적 모멘트: Mx 620 Nm, My 3.820 Nm, Mz 3.820 Nm
  • 최대 사용 가능한 스트로크 길이: 6,000mm (연결 가능한 버전의 경우 긴 스트로크가 제공될 수 있음)

Eco System에 대한 질문이 있으십니까?

기꺼이 도움을 드리겠습니다.

    동의합니다.

    * 필수 필드