Countries
사용자 영역

Uniline System

소형 벨트 구동식 리니어 모션 장치, 레이디얼 볼 베어링 슬라이더가 있는 레일

Uniline System은  압출 성형 제작된 알루미늄 프로파일에 장착된 COMPACT RAIL 롤러 베어링에 의한 소형크기와높은속도를 자랑하는 사전조립형리니어장치 제품군입니다. 리니어 장치는 폴리우레탄벨트시스템으로보강된강철로구동됩니다. 이송장치 양쪽에 장착된 수평 씰과 레일 궤도 클리너는 오염으로부터 완벽하게 보호해 줍니다. 리니어 액추에이터 프로파일은 다양한 표준 고정 액세서리와 호환됩니다.

  • 모터는 꽉찬 축 또는 중공축을 이용하여 장치에 연결할 수 있음
  • 최대 3,000mm 스트로크
  • 40 x 51.5mm부터 100 x 122.5mm의 크기
  • 긴 슬라이더와 여러 슬라이더에 사용할 수 있는 버전

COMPACT RAIL 제품군의 리니어 레일을 사용하면 속도와 수명의 측면에서 탁월한 성능을 보장합니다. 4개 제품 시리즈의 리니어 축에 있는 레일은 모든 사양 요구 사항을 충족하기 위해 여러 가지 조합으로 배치됩니다. 긴 슬라이더 또는 여러 슬라이더를 사용하면 적용할 수 있는 응용 분야의 범위가 증가합니다.

Uniline System 리니어 장치를 위한 주 응용 분야:

  • 자동화
  • 포장
  • 산업 기계류
참조 제품군
제품 A/C/E/ED/H
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 40-55-75-100
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 1000
Fy 25000
Fz 17400
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 800.4
My 24917
Mz 15752
9
최대 가속 [m/s2] 20
반복성 정확도 [mm] ± 0.1
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 5700*
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
  • 리니어 액추에이터에 사용 가능한 크기:
    • 타입 A: 40, 55, 75, 100
    • 타입 C 및 E: 55, 75
    • 타입 ED: 75
    • 타입 H: 40, 55, 75
  • 최대 이송 속도: 9 m/s( 354 in/s) (적용 분야에 따라 다름)
  • 온도 범위: -20 °C ~ +80 °C(-4 °F ~ 176 °F )
  • 프로파일에서 최대 횡단: 5,600 mm( 220.47 in) (적용 분야, 크기 및 슬라이더 선택에 따라 다름)
  • 반복 정밀도: 0.1mm(0.102 mm)
  • 리니어 가이드 정밀도: 0.8 mm(0.813 mm)
  • 길이 및 스트로크 공차:
    • 스트로크가 1 m 미만인 경우: +0 mm ~ +10 mm(+0 in ~ 0.4 in)
    • 스트로크가 1 m 이상인 경우: +0 mm ~ +15 mm(+0 in ~ 0.59 in)

Uniline System에 대한 질문이 있으십니까?

기꺼이 도움을 드리겠습니다.

    동의합니다.

    * 필수 필드