Countries
사용자 영역

Precision System

고정밀 리드 스크류 구동식 리니어 장치

리니어 장치의 정밀 시스템 시리즈는 TK 시리즈의 경우 압출 알루미늄과 강철로 제작된 독립 프로파일 시스템이며 탁월한정밀도를 보장할 수 있습니다. 모션은 모델에 따라 예압 또는 비예압 볼 너트로 정밀하게 제작된재순환스크류를 이용하여 수행됩니다. 스크루와 레일을 위한 재순환 볼 베어링 기술을 사용하면 다음과 같은 리니어 액추에이터의 성능을 크게 높일 수 있습니다.

  • 고정밀 과 높은 축방향 힘
  • 높은 기계적 성능
  • 작은 마모와 마손
  • 이동에 대한 낮은 저항
  • 높은 속도(긴 피치 스크류의 경우)

정밀 시스템 시리즈는 각기 다른 기능을 가진 4가지 개별 제품으로 구성되어 있습니다. TH, TT, TV, TK.

PRECISION SYSTEM - TH
TH 리니어 액추에이터는 견고하고 소형의 볼 스크루 구동식 리니어 장치로, 모든 작동 단계에서 5µm반복 정밀도로 높은 위치 정확도와 반복성이 보장됩니다.

추력 은 여러 가지 정밀도 클래스와 다양한 리드로 사용할 수 있는 효율성 높은 볼 스크류에 의하여 전달됩니다. 리니어 모션은 정밀하게 정렬된 병렬 레일에 장착되는 볼 리테이너 기술을 이용하여 2 또는 4개의 예압이 있는 순환식 볼 베어링 블록을 토대로 하고 있습니다. TH 시리즈는 다양한 하중이 적용 가능한 단일 이송장치 또는 이중

이송장치로 사용할 수 있습니다.

TH 리니어 장치에는 각 구성품의 전용 채널에서 제공되는 안전 레일 및 스크류 윤활유가 있습니다. TH 액추에이터의 뛰어난 소형 구조는 공간이 매우 좁은 어플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.

PRECISION SYSTEM - TT
TT는 10 µm 범위 내의 고정밀 위치 지정 및 5 µm 내의 정밀 반복성에 주로 사용되는 리니어 액추에이터 시리즈입니다. 매우 견고한 압출된 아노다이징 알루미늄 소재 구조를 사용하여 제작되는 이 액추에이터 시리즈는 공작 기계와 기타 고성능 기계 설계 분야에 일반적으로 요구되는 높은 하중과 정밀한 이동용으로 설계되었습니다.

모든 장착 표면과 기준 데이터는 전체 스트로크에서 피치, 흔들림 및 구름성의 편차를 크게 줄이도록 생산되었습니다. 강력한 이송장치는 C5 또는 C7 예압의 볼 스크류 드라이브로 구동되며 탑재 하중은 2개의 병렬 리니어 가이드에 장착된 4개의 구동 블록 시스템으로 지지됩니다. 사용 가능한 슈퍼 리드 볼 스크류 드라이버를 지정하면 높은 속도를 달성할 수 있습니다.

TT 시리즈에는 다중 축 구성과 조립을 쉽게 하는 데 필요한 모든 기능과 하드웨어가 포함되어 있습니다. 모든 TT 장치는 100% 검사되며 정밀도 인증서가 함께 제공됩니다.

PRECISION SYSTEM - TV
Linear units of the TV 시리즈의 리니어 장치에는 직사각형 단면이 있는 견고한 양극 산화된 알루미늄 압출이 있으며(TV 140의 경우 직사각형), 모션의 전달은 정밀 C5 또는 C7 롤링된 볼 스크루 드라이브에 의해 달성됩니다.

페이로드는 높은 정밀도와 높은 견고성을 보장하는 이중 블록, 단일 리니어 가이드 시스템(TV 140의 경우 이중 블록/이중 가이드 시스템)에 의해 지원됩니다.

PRECISION SYSTEM - TK
'TK' 시리즈 리니어 장치는 컴팩트한 치수로 높은 허용 하중과  정밀한 위치지정 및 반복정밀도가 가능한  강철로 전체가 제작되었습니다. 이 시리즈는 치수적으로 다른 유명 볼스크류 구동식 액추에이터와 교환될 수 있습니다.

모든 장착 표면과 기준선은 높은 수준의 치수 정확도를 보장하도록 조정됩니다. 볼 스크류 드라이브는 힘과 위치 반복성을 전달하는데 사용됩니다.

정밀 시스템 리니어 장치를 위한 주 응용 분야:

  • 생산 및 조립 라인산업 기계류
참조 제품군
제품 TH
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 90-110-145
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 27000
Fy 86800
Fz 86800
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 3780
My 2860
Mz 2860
2
최대 가속 [m/s2]
반복성 정확도 [mm] ± 0.005
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 1500
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
참조 제품군
제품 TT
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 100-155-225-310
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 58300
Fy 230500
Fz 274500
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 30195
My 22365
Mz 22365
2.5
최대 가속 [m/s2]
반복성 정확도 [mm] ± 0.005
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 3000
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
참조 제품군
제품 TV
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 60-80-110-140
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 58300
Fy 48400
Fz 54700
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 2320
My 3476
Mz 3170
2.5
최대 가속 [m/s2]
반복성 정확도 [mm] ± 0.01
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 4000
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
  • 리니어 액추에이터에 사용 가능한 크기:
    • TH 145-110
    • TT 100-155-225-310
    • TV 60-80-110-140
    • TK 40-60-80
  • 정밀 순환식 볼 스크류가 있는 드라이브
  • 최대 작동 속도: 2.5 m/s
  • 최대 반복 정밀도(TK): 0.003 mm

Precision System에 대한 질문이 있으십니까?

기꺼이 도움을 드리겠습니다.

    동의합니다.

    * 필수 필드