Countries
사용자 영역

R-Plus System

R-Plus 시스템은 Rollon의랙-피니언구동형액추에이터시리즈입니다.

R-Plus 시스템은 Rollon의 랙-피니언 구동형 액추에이터 시리즈입니다. Rollon R-Plus 시스템 시리즈 선형 장치는 높은 출력을 관리하도록 설계되어 긴 스트로크와 수직 적용사례에도 매우 효율적입니다. 또한 Rollon 랙-피니언 장치는 둘 이상의 이송장치를 동일한 축을 따라

독립적으로 구동시킬 수 있습니다. R-Plus 시스템 시리즈는 고하중 용량의 케이지형 볼 기술이 적용된 재순환 볼 베어링과 선형 레일을 장착하고 있는 독립 압출 알루미늄 프로파일로 구성되어 있습니다. 장치는 레벨 6 품질의 경화 단련 "모듈 2" 랙과 연삭처리되어 있는 이로 움직입니다. 시스템은 통합된 윤활 키트가 함께 제공되어 최적의 성능을 보장하며 시스템의 유지관리 간격을 크게 늘릴 수 있습니다.

알루미늄프로파일

압출된 양극 산화 알루미늄 합금 6060이 프로파일 바디에 사용됩니다. 치수 공차는 표준 EN 755-9를 준수합니다. 장착이 수월하도록 측면과 바닥면에 T-슬롯이 제공됩니다.

재순환베어링이있는레일

높은 하중 용량을 가진 재순환 볼 베어링이 있는 선형 가이드 레일은 알루미늄 프로파일에서 특정 구멍에 장착됩니다. 선형 레일 이송장치는 프리로드된 재순환 볼 베어링 러너 블록에 설치되며, 4개의 45도 접촉 볼 경로를 통해 모든 방향으로 하중의 균형을 유지합니다. 모든 재순환 볼 보완부품은 케이지 기술을 이용합니다. 중합체 케이지가 있어 볼들이 재순환 러너 블록 내에서 움직이고 레일 위를 구르는 동안 서로 고른 간격과 정확한 거리를 유지합니다.

R-Plus 시스템 시리즈 중 Rollon 선형 시스템은 품질 레벨 6의 "모듈 2" 타입 헬리컬 이로된, 정밀한 탄소강 기어 랙을 사용합니다. 기어 랙은 보다 높은 정확도, 보다 부드러운 움직임, 보다 오랜 수명을 보장하기 위해 경화 단련되고 연삭처리됩니다. 각 액추에이터는 속도 감소기가 사전 설치된 상태로 공급되며 피니언을 윤활하기 위한 윤활 키트가 통합되어 있어 최적의 성능을 보장하고 시스템 유지관리 요건을 줄입니다.

윤활키트

통합 윤활 키트는 시스템 성능을 개선하고 작동 마찰을 줄이며 부드러운 선형 움직임을 위한 최적의 피니언 윤활을 보장합니다. 윤활유는 특정 목적에 맞는 그리스 니플로 직접 주입할 수 있습니다(또는 선택 사양인 그리스 저장소를 주문 사용하실 수 있습니다). 그리스는 윤활유를 효율적으로 분배하기 위한 구멍을 통과하여 펠트로 만들어진 모형 피니언을 통해 피니언에 직접 적용됩니다.

메모

  • 고하중 용량
  • 긴 스트로크
  • 높은 축력
  • 수직 적용사례에 효과적
  • 같은 축에서 둘 이상의 이송장치가 독립적으로 이동 가능
  • 높은 견고성
  • 윤활 키트 포함
  • 감소기 사전 설치
참조 제품군
제품 RP
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 160
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 9667**
Fy 125000*
Fz 125000*
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 7020*
My 14800*
Mz 14800*
3
최대 가속 [m/s2] 20
반복성 정확도 [mm] ± 0.1
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 5700
* 충분한 정적 안전에 도달하려면 이론적인 값의 최대 20%를 사용하는 것이 좋습니다.
** 톱니형 벨트에 충분한 정적 안전에 도달하려면 이론적인 값의 최대 80%를 사용하는 것이 좋습니다.
*** 더 긴 스트로크는 조인트 버전에 사용할 수 있습니다.
  • 프로파일 바디에 접합부가 없고 800 mm ~ 5700 mm의 스트로크, 보다 긴 스트로크를 ROLLON 특수 접합부에 사용할 수 있습니다.
  • 반복성 최대 ±0.05 mm
  • 최대 트래버스 속도 3 m/s
  • 최대 가속 20 m/s2 (2g)
  • 랙 타입: 모듈 2
  • 경화, 연마되고, 이는 연삭처리
  • 헬리컬 기어 이로 된 랙
  • 선형 전진: 회전당 167 mm
  • 100 mm 이동당 중량: 2.3 kg
  • 무이동 중량: 26 Kg
  • 기어박스의 감속비: 3 ~ 10
  • 기어박스의 관성: 2,0 Kgcm² ~ 9,0 Kgcm²
  • 고하중에서 최대 효율을 내는 단순한 구조
  • 다양한 액세서리 구비

R-Plus System에 대한 질문이 있으십니까?

기꺼이 도움을 드리겠습니다.

    동의합니다.

    * 필수 필드