Countries
사용자 영역

Modline

벨트 구동 또는 스크루 구동형 선형 축. 사다리꼴, 원형, 재순환형 볼 가이드 상에서 동작.

모드라인 선형 모듈 제품들은 고정확성, 속도, 하중 성능을 갖춘 톱니 벨트 또는 볼 스크루 구동 시스템입니다.
자동차 제조, 도장, 도금, 제조 기계 및 팔레트 운송 시스템 분야에서 쌓은 경험으로, 저희는 제품 영역을 첨단 기술 솔루션으로까지 확장하게 되었습니다.

저희 제품들은 다음의 측면에서 뛰어납니다.

  • 고품질 및 경쟁력 있는 성능
  • 최대 12m 빔(이음매 사용 시 연장 가능), 고도의 비틀림 강성, 형태 정확도
  • 고도의 토크 커플링으로 생기는 안정적 변속
  • 횡단 보강 리브가 있고, 프로파일 끝단 나삿니에 맞게 조정되어 있는 빔
  • 정확한 조정 및 결과적 유지보수 최소화
  • 빠르고 정확한 벨트 또는 안정적인 스크루 드라이브
  • 매우 다양한 액세서리 종류 제공.


모드라인 선형 모듈의 장점은 다음과 같습니다.

  • 톱니 벨트 또는 볼 스크루 구동 선형 모듈
  • 사다리꼴 또는 재순환형 볼 가이드 상에서 동작
  • 3~2000 Kg 유효하중
  • 최대 12 m 빔(이음매 사용시 연장 가능), 고도의 비틀림 강성, 형태 정확성
  • 모든 프로파일로 정확하게 기계 가공(요청 시: 반복성 최대 +/-0.05mm)
  • 케이지형 롤러 또는 볼 슬라이드를 위한 경화처리 및 연삭처리된 스틸 가이드 레일
  •  2~3축 직교좌표 로봇용 기조립 시스템으로 빠르고 쉽게 장착
  • 고도의 토크 클램핑 링으로 백래쉬 없는 구동 보장
  • 드라이브 헤드를 해체하지 않고 상업용 감소 장치 조립체에 맞게 규격화된 설계
  • 모듈 평행 조립체에 맞게 설계된 가이드 레일 솔루션
  • 감소 장치, 케이블 가이드, 마이크로 스위치를 망라한 완벽한 솔루션 제공
  • 맞춤 적용사례에 적합하게 설계부터 가공까지 종합적인 솔루션 제공.

 

참조 제품군
제품 mcs
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 65-80-105
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 3300
Fy 9550
Fz 9550
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 156
My 800
Mz 800
5
최대 가속 [m/s2] 50
반복성 정확도 [mm] ± 0.1
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 10100
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
참조 제품군
제품 mcr
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 65-80-105
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 3300
Fy 1500
Fz 2950
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 185
My 580
Mz 220
5
최대 가속 [m/s2] 20
반복성 정확도 [mm] ± 0.1
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 10100
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
참조 제품군
제품 tvs
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 170-180-220-280
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 6000
Fy 18300
Fz 18300
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 1300
My 3200
Mz 3200
1
최대 가속 [m/s2] 5
반복성 정확도 [mm] ± 0.05
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 4000
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
참조 제품군
제품 tcs
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 100-170-180-200-220-280-360
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 8000
Fy 28600
Fz 28600
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 4000
My 5500
Mz 5500
5
최대 가속 [m/s2] 50
반복성 정확도 [mm] ± 0.1
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 11480
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
참조 제품군
제품 kch
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 100-150-200
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 2150
Fy 6500
Fz 6000
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 110
My 680
Mz 680
4
최대 가속 [m/s2] 50
반복성 정확도 [mm] ± 0.1
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 5600
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
참조 제품군
제품 tcr
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 100-170-180-200-220-280-360
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 8000
Fy 25400
Fz 25400
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 4900
My 5300
Mz 5300
7
최대 가속 [m/s2] 20
반복성 정확도 [mm] ± 0.1
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 11480
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
참조 제품군
제품 mvs
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 80-105
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 3000
Fy 9550
Fz 9550
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 156
My 800
Mz 800
0.8
최대 가속 [m/s2] 5
반복성 정확도 [mm] ± 0.05
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 5150
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
참조 제품군
제품 mtr
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 80-105
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 3000
Fy 1500
Fz 2950
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 185
My 580
Mz 220
0.8
최대 가속 [m/s2] 5
반복성 정확도 [mm] ± 0.05
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 5150
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.

Rollon의 압출 양극산화 프로파일은 경화처리 및 단련된 알루미늄 합급 Al Mg Si 0.5 사용

UNI EN 755-9 및 EN 12020-2에 따른 공차, 품질 F25, Rm 245 N/mm2.

톱니 벨트 또는 볼 스크루 구동.

최대 속도: 7 m/s.

최대 가속: 50 m/s2.

최대 반복성: ±0,05 mm.

최대 유효 스트로크 길이(단일 시스템의 경우): 11.480 mm(이음매 사용시 연장 가능).

Modline에 대한 질문이 있으십니까?

기꺼이 도움을 드리겠습니다.

    동의합니다.

    * 필수 필드