Countries
사용자 영역

Modline Z

벨트 변속기가 장착된 수직축. 공압 카운터 밸런스가 있는 축 포함. 

Z축과 함께 사용하도록 특별히 고안된 벨트 드라이브가 달린 선형 유닛.
모드라인 Z에는 하중 공압 보정용 축이 포함됩니다. 이 부분에 공압 실린더가 장착되어 케이블들이 지나는 통로도 막아줍니다. 여기에는 한층 작은 모터가 사용되어 비용과 에너지를 절감하며, 향상된 성능을 제공합니다.

저희 제품은 다음 측면에서 매우 뛰어납니다.

  • 고품질 및 경쟁력 있는 성능
  • 고도의 토크 커플링에서 얻어지는 안정적인 변속
  • 횡단 보강 리브가 달리고, 프로파일 끝단 나삿니에 맞게 조정되어 있는 빔
  •  정확한 조정 및 결과적 유지보수 최소화
  • 매우 다양한 액세서리 종류 제공.
참조 제품군
제품 zcs
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 60-90-100-170-220
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 6000
Fy 10400
Fz 12000
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 810
My 2940
Mz 4560
4
최대 가속 [m/s2] 25
반복성 정확도 [mm] ± 0.1
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 11305
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
참조 제품군
제품 zcr
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 60-90-100-170-180-220
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 6000
Fy 7620
Fz 9500
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 440
My 1900
Mz 1485
4
최대 가속 [m/s2] 25
반복성 정확도 [mm] ± 0.1
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 11300
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.
참조 제품군
제품 zmc
섹션
롤러
구동 톱니형 벨트
스크루
랙과 피니언
부식 방지
보호
크기 105
이송장치당 최대 하중 용량 [N] Fx 250
Fy 4500
Fz 4500
이송장치당 최대 정적 모멘트 [Nm] Mx 260
My 700
Mz 700
4
최대 가속 [m/s2] 25
반복성 정확도 [mm] ± 0.1
최대 이동 또는 스트로크(시스템당) [mm] 2000
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 결합 버전의 경우 더 긴 스트로크를 이용할 수 있습니다.

Z축을 따라 사용하도록 특별히 고안된 선형 장치

하중 공압 보정용 시스템 선택 가능

Rollon의 압출 양극산화 프로파일은 경화처리 및 단련된 알루미늄 합급 Al Mg Si 0.5 사용

UNI EN 755-9 및 EN 12020-2에 따른 공차, 품질 F25, Rm 245 N/mm2.

톱니 벨트 구동

최대 속도: 4 m/s.

최대 가속: 25 m/s2.

최대 반복성: ±0,1 mm.

최대 유효 스트로크 길이(단일 시스템의 경우): 11.305 mm(이음매 사용 시 연장 가능).

Modline Z에 대한 질문이 있으십니까?

기꺼이 도움을 드리겠습니다.

    동의합니다.

    * 필수 필드