모든 종류의 로봇과 쉽게 통합
모든 제품군은 무게가 최대 1,500 Kg까지 모든
타입의 로봇에 쉽게 통합할 수 있습니다.
높은 강성
레일, 교차 구성품을 연결하는 스틸 및 정교한 형상의 알루미늄 프로파일을 고도로 결합해 강도 향상 및 경량화를 실현했습니다.
잠재적으로 무한한 스트로크
랙 및 피니언 구동 사이즈는 자동 조심 인서트를 사용하여 결합이
가능하므로 사실상 무한한 스트로크가 가능합니다.
모든 작업 환경에 맞는 보호력
경험을 바탕으로 하는 신뢰성
고품질 부품
모든 요구에 맞는 액세서리
기술적 세부사항을 찾고
고객의 Seventh Axis 선택.
어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 의료
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차