Countries
사용자 영역

Compact Rail

고정밀 볼 베어링 롤러 슬라이더가 있는 리니어 레일

리니어 시스템은 고주파경화처리된 궤도가 있는 스틸 리니어 레일과 경화처리된 스틸로  제작된 레이디얼 볼 베어링 슬라이더로 구성됩니다.

리니어 가이드는 저렴한 가격으로 정밀 가공되지 않은 표면을 포함하여 대부분의 표면에 쉽게 설치됩니다.

  • T, K 및 U 프로파일 등 세 가지 종류의 리니어 레일을 사용하여 본질적인 공차와  오정렬(misalignment)의 보정 가능,  예) 공작 기계 커버
  • 내부의 궤도 방식은 컴팩트한 크기 보장
  • 두 가지 슬라이더 종류: 알루미늄 주물 바디의 N-시리즈 및 강철 바디의 C-시리즈
  • 사용 기간 내내 윤활 되는 롤러 베어링
  • 분진 및 기타 일반적인 파편에 강한 내성
  • 최대 9 m/s 속도에 적용 가능
  • 레일 너비 크기: 18mm, 28mm, 35mm, 43mm 및 63mm
  • 예압 조절 가능

베어링이 구동하는 궤도는 C 프로파일 내에 있으며 오염으로부터 보호됩니다.  홈이 있는 궤도의 리니어 레일(T)과  평평한 궤도의 리니어 레일(U) 및  혼합형 궤도의 리니어 레일(K)은 한 평면 또는 두 평면의 평행 오류를 보정해야 하는 모든 어플리케이션에서 다양하게 조합될 수 있습니다.

Compact Rail  리니어 가이드의 주요 응용 분야:

  • 우주항공
  • 철도
  • 의료
  • 산업 기계류
  • 포장
  • 자동화
  • 물류
참조 제품군
제품 TLC
섹션 모양
자동 맞춤 +++
슬라이더
롤러
부식 방지 compact_rail ****
레일 모양
경화 처리된 궤도
슬라이더당 최대 하중 용량 [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
최대 동적 하중 용량 [N] C 50 36600
최대 모멘트 [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
최대 속도 [m/s]* 9
최대 가속 [m/s2] 20
최대 레일 길이 [mm] 999999999**
작동 온도 -20°C /+120°C
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 최대 값은 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
** 더 긴 스트로크를 위해 연결하여 사용할 수 있습니다.
*** C 50
**** 자세한 내용은 Rollon에 문의하십시오.
참조 제품군
제품 KLC
섹션 모양
자동 맞춤 +++
슬라이더
롤러
부식 방지 compact_rail ****
레일 모양
경화 처리된 궤도
슬라이더당 최대 하중 용량 [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
최대 동적 하중 용량 [N] C 50 36600
최대 모멘트 [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
최대 속도 [m/s]* 9
최대 가속 [m/s2] 20
최대 레일 길이 [mm] 999999999**
작동 온도 -20°C /+120°C
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 최대 값은 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
** 더 긴 스트로크를 위해 연결하여 사용할 수 있습니다.
*** C 50
**** 자세한 내용은 Rollon에 문의하십시오.
참조 제품군
제품 ULC
섹션 모양
자동 맞춤 +++
슬라이더
롤러
부식 방지 compact_rail ****
레일 모양
경화 처리된 궤도
슬라이더당 최대 하중 용량 [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
최대 동적 하중 용량 [N] C 50 36600
최대 모멘트 [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
최대 속도 [m/s]* 9
최대 가속 [m/s2] 20
최대 레일 길이 [mm] 999999999**
작동 온도 -20°C /+120°C
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 최대 값은 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
** 더 긴 스트로크를 위해 연결하여 사용할 수 있습니다.
*** C 50
**** 자세한 내용은 Rollon에 문의하십시오.
  • T-레일, TR-레일, U-레일에 사용 가능한 크기: 18, 28, 35, 43, 63
  • K-레일에 사용 가능한 크기: 43, 63
  • 최대 작동 속도: 9 m/s( 354 in/s) (사용 방법에 따라 다름)
  • 최대 가속: 20 m/s2 ( 787 in/s2 ) (사용 방법에 따라 다름)
  • 최대 레이디얼 허용 하중: 15,000 N (슬라이더 1개당)
  • 온도 범위: -20 °C ~ +120 °C(-4 °F ~ +248 °F ), 순간 최대 +170 °C(+338 °F )
  • 80-mm 증분(3.15 in)으로 160 mm ~ 3,600 mm(6.3 in ~ 142 in)의 사용 가능한 레일 길이, 요청 시 긴 단일 레일 최대 4,080 mm(160.6 in)
  • 사용 기간 내내 윤활 되는 롤러 핀
  • 롤러 실/실드: 2RS(방말), 2Z(강철 커버 디스크)
  • 롤러 재료: 강철 100Cr6
  • 레일 궤도의 고주파 경화처리 및 연삭처리
  • 레일 및 슬라이더 바디는 ISO 2081에 따라 표준 아연 도금됨
  • 크기가 18인 T- 및 U-레일의 레일 재료: 냉간압연 롤러 베어링 탄소강 C43 F
  • 크기가 28 ~ 63인 K-레일, T-레일 및 U-레일의 레일 재료: CF53

Compact Rail에 대한 질문이 있으십니까?

기꺼이 도움을 드리겠습니다.

    동의합니다.

    * 필수 필드