비용 효율성
구부러진 스틸 프로파일을 사용하여 X-Rail의 비용 효율을 높인 효과적인 솔루션.
긴 수명
X-Rail 가이드는 Rollon NOX 경화 처리로 제공.
부식 방지
X-Rail 가이드는 스테인리스강 버전으로 제공:
가이드 1.4404 (AISI 316L)
롤러 1.4110 (AISI 440)
단순한 장착
T와 U 레일을 결합하여 자동 정렬 솔루션 확보.
오염 환경에서 최적의 신뢰성
자동 조절 시스템
기술적 세부사항을
찾고 고객의 X-Rail 선택.
X-Rail Stainless steel
Nox 특허 프로세스로 강화된 셀프 얼라이닝 "비용 효율적인" 롤러 가이드
263040
X-Rail Rollon-Nox
스테인리스 스틸 버전의 셀프 얼라이닝 "비용 효율적인" 롤러 가이드
263040
어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공