Countries
사용자 영역

Sys

기계적 성능이 우수하고 표면이 견고하게 양극산화처리된 항공기 알루미늄 합금 가이드들과 회전 바퀴 블록들로 구성된 모듈 핸들링 시스템  

견고한 표면과 압출 경합금 롤러 슬라이드와 함께 고수준 기계적 특성을 보이는 알루미늄 합금 가이드 레일 프로파일들로 이루어진 모듈 이동 시스템 슬라이드 조립체는 롤러들을 보호하도록 설계되었으며, 최소화된 횡단면을 보이고, 지지점 간 하중과 거리에 따라 다양한 조건 설정이 가능합니다.

이 시스템에는 2가지 버전이 나와 있습니다. SYS1에는 내부 슬라이더가 있으며, SYS2에는 외부 슬라이더가 있습니다.

활용성:

  • 이동식 운송 레일 및 고정식 롤러 조립체(즉, 동형 셔틀)
  • 이동식 롤러 조립체가 달린 고정식 운송 레일


제품 장점은 다음과 같습니다.

  • 구조적 프로파일과 폭넓은 범위의 액세서리를 가진 모듈 방식
  • 트랙과 롤러를 보호할 수 있는 프로파일 횡단면
  • 고강도 폴리아미드를 사용하여 마찰을 줄인 볼 롤러
  • 각 적용 하중과 분야에 적합한 맞춤 솔루션
  • 긴 활주를 위한 단단한 양극산화 가이드 레일과 롤러 슬라이드
참조 제품군
제품 SYS1
섹션 모양
자동 맞춤 ++
슬라이더
롤러
부식 방지 sys_linear ****
레일 모양
경화 처리된 궤도
슬라이더당 최대 하중 용량 [N] C 0rad 3960
C 0ax 6317
최대 동적 하중 용량 [N] C 50
최대 모멘트 [Nm] Mx 548
My 950
Mz 668
최대 속도 [m/s]* 5
최대 가속 [m/s2] 20
최대 레일 길이 [mm] 7500**
작동 온도 0°C / +60°C
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 최대 값은 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
** 더 긴 스트로크를 위해 연결하여 사용할 수 있습니다.
*** C 50
**** 자세한 내용은 Rollon에 문의하십시오.
참조 제품군
제품 SYS2
섹션 모양
자동 맞춤 ++
슬라이더
롤러
부식 방지 sys_linear ****
레일 모양
경화 처리된 궤도
슬라이더당 최대 하중 용량 [N] C 0rad 6320
C 0ax 6320
최대 동적 하중 용량 [N] C 50
최대 모멘트 [Nm] Mx 700
My 820
Mz 705
최대 속도 [m/s]* 5
최대 가속 [m/s2] 20
최대 레일 길이 [mm] 7500**
작동 온도 0°C / +60°C
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 최대 값은 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
** 더 긴 스트로크를 위해 연결하여 사용할 수 있습니다.
*** C 50
**** 자세한 내용은 Rollon에 문의하십시오.
  • 고품질 양극산화처리를 한 알루미늄 합금 가이드.
  • 롤러가 달린 슬라이딩 시스템
  • 두 가지 버전이 있습니다. SYS1에는 내부 슬라이더가 있으며, SYS2에는 외부 슬라이더가 있습니다.
  • 랙 및 피니언 구동
  • 최대 속도: 5 m/s.
  • 최대 가속: 25 m/s2.
  • 최대 반복성: ±0,05 mm.
  • 최대 유효 스트로크 길이(단일 시스템의 경우): 7.500 mm(이음매 사용시 연장 가능).

Sys에 대한 질문이 있으십니까?

기꺼이 도움을 드리겠습니다.

    동의합니다.

    * 필수 필드