Countries
사용자 영역

Easyslide

단일 슬라이더 또는 여러 슬라이더가 있는 리니어 볼 레일

Easyslide 은 고주파 경화처리 철도가 있는 냉간압연강철리니어레일 시스템입니다. 리니어 가이드는 외부 'C' 프로파일 리니어 레일로 구성되며 케이지형베어링이 통합되었습니다.

  • 5개 레일 너비: 22, 28, 35, 43 및 63mm
  • 리니어 레일 내의 슬라이더는 특히 소형 시스템을 보장
  • 시스템 고하중 용량
  • 충격과 진동이 발생하더라도 최적의 작동 상태 유지
  • 리니어 레일 섹션에 따라 여러 표준 길이 사용 가능(최대 2,000mm). 요청 시 특별한 길이 사용 가능

Easyslide 제품군에는 케이지 타입 볼베어링이 있는 한 개 이상의 슬라이더가 장착되어 고하중과 긴 수명을 보장하는 컴팩트한 리니어 레일이 있습니다.  SN 시리즈에 둘 이상의 슬라이더가 사용되는 경우 자체 케이지 내에서 독립적으로 슬라이드 되거나 단일 케이지에서 동시에 슬라이드 될 수 있습니다. SNK 시리즈는 경화처리 및 연삭처리된 궤도가 있는 레일을 갖추고 있습니다. 가변 슬라이더 스트로크 및 길이를 선택할 수 있습니다.  모든 Easyslide 리니어 가이드는 설치가 매우 쉽습니다.

Easyslide 리니어 가이드를 위한 주 응용 분야:

  • 철도
  • 자동차
  • 포장
  • 의료
  • 물류
  • 산업 기계류
참조 제품군
제품 SN
섹션 모양
자동 맞춤 ++
슬라이더
롤러
부식 방지 easyslide ****
레일 모양
경화 처리된 궤도
슬라이더당 최대 하중 용량 [N] C 0rad 122000
C 0ax 85400
최대 동적 하중 용량 [N] C 50 122000
최대 모멘트 [Nm] Mx 1120.7
My 8682
Mz 12403
최대 속도 [m/s]* 0.8
최대 가속 [m/s2]
최대 레일 길이 [mm] 1970
작동 온도 -20°C /+130°C
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 최대 값은 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
** 더 긴 스트로크를 위해 연결하여 사용할 수 있습니다.
*** C 50
**** 자세한 내용은 Rollon에 문의하십시오.
참조 제품군
제품 SNK
섹션 모양
자동 맞춤 +
슬라이더
롤러
부식 방지 easyslide ****
레일 모양
경화 처리된 궤도
슬라이더당 최대 하중 용량 [N] C 0rad 10858
C 0ax 7600
최대 동적 하중 용량 [N] C 50 10858
최대 모멘트 [Nm] Mx 105
My 182
Mz 261
최대 속도 [m/s]* 1.5
최대 가속 [m/s2]
최대 레일 길이 [mm] 2000**
작동 온도 -20°C /+70°C
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 최대 값은 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
** 더 긴 스트로크를 위해 연결하여 사용할 수 있습니다.
*** C 50
**** 자세한 내용은 Rollon에 문의하십시오.
  • SN 시리즈 리니어 레일에 사용 가능: 22, 28, 35, 43, 63
  • SNK 시리즈 리니어 레일에 사용 가능: 43
  • 레일 고주파 경화처리된 궤도(race way)
  • SNK 시리즈용 연삭처리된 궤도
  • 냉간 압연 강철 레일 및 슬라이더
  • 경화 처리된 강철 볼 베어링
  • 레일 최대 작동 속도 1.5 m/s(SNK 시리즈)
  • SN 시리즈의 온도 범위 -20 °C ~ +170 °C
  • SNK 시리즈의 온도 범위 -20 °C ~ +70 °C
  • ISO 2081에 따른 전기 도금. 요청 시 대체 부식 방지 처리 가능
  • 전체 스트로크의 리니어 정밀도 0.1mm/m

Easyslide에 대한 질문이 있으십니까?

기꺼이 도움을 드리겠습니다.

    동의합니다.

    * 필수 필드