긴 수명
고주파 경화처리 구동면.
높은 허용 하중
가이드쌍당 최대 3.800 Kg
다양한 길이 확장
부분적 또는 완전 추출로 제한된 공간에서 가이드 길이의 최대 150%까지 사용 가능합니다.
안정성 옵션
Telescopic Rail 가이드에는 다음과 같은 다양한 기능이 있습니다:
- 잠금 장치
- 제동 장치
랙과 피니언 동기화 사용 가능
견고성으로 적은 처짐량
광범위한 표면 부식방지 처리
기술적 세부사항을 찾고
고객의 Telescopic Rail 선택.
Telescopic Rail ASN
업계에서 가장 견고하고 컴팩트한 부분 익스텐션 볼 슬라이드
2228354363
Telescopic Rail DE
전체 익스텐션 기능이 있는 견고하고 컴팩트한 높이의 볼 슬라이드
2228354363
Telescopic Rail DSS
전체 익스텐션 및 높은 굴곡 강성을 가진 매우 컴팩트한 두께의 볼 슬라이드
28354363
Telescopic Rail DSE
최대 3m 스트로크의 하이퍼 익스텐션이 있는 헤비 듀티 볼 슬라이드
28354363
Telescopic Rail DBN
전체 익스텐션 및 높은 보호 수준을 갖춘 컴팩트한 높이의 볼 슬라이드
22283543
Telescopic Rail DSB
전체 익스텐션 및 높은 굴곡 강성을 가진 매우 컴팩트한 두께의 볼 슬라이드
283543
Telescopic Rail DSD
전체 익스텐션 및 높은 굴곡 강성을 가진 매우 컴팩트한 두께의 볼 슬라이드
28354363
Telescopic Rail DSS-S
전체 익스텐션 및 높은 굴곡 강성을 가진 매우 컴팩트한 두께의 볼 슬라이드
43
Telescopic Rail DE-S
전체 익스텐션 기능이 있는 견고하고 컴팩트한 높이의 볼 슬라이드. 경화된 레이스웨이
283543
어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 특장차
- 의료
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구