Countries
사용자 영역

Opti Rail

수동 작동형 완전 추출 텔레스코픽 레일

완전추출텔레스코픽레일은 매우 컴팩트하고견고하며 완전 추출했을 때 작은 처짐이 발생합니다.  강철 볼 베어링은 고하중 용량을 보장합니다.

  • 완전 추출
  • 소형 크기
  • 부드럽고 조용한 작동
  • 긴 수명
  • 안정적인 작동
  • 2 종류의 구멍 피치

Rollon Opti Rail 텔레스코픽 가이드 제품군은 2가지 다른 제품으로 구성됩니다: LTH 와 LTF.

OPTI RAIL – LTH
완전 추출 텔레스코픽 레일 시스템은 냉간압연 강철로 만들어지며, 고정/이동 각 1개씩 레일 2개, 중앙의 이중 T 프로파일 요소로 구성됩니다. 이 요소는 소형 디자인을 자랑하면서도 관성 모멘트가 크고 매우 견고합니다. 따라서 텔레스코픽 레일을 완전 추출해도 고하중과 작은 처짐을 보장합니다.

OPTI RAIL – LTF
완전 추출 레일은 S자형 중앙 요소를 따라 움직이는 고정식/이동식 각 1개씩 슬라이더 2개로 구성됩니다. 이 독특한 모양은 매우 얇고 소형의 디자인으로 빈번하지 않게 사용하는 경우에 이상적입니다.

Opti Rail 텔레스코픽 가이드를 위한 주 응용 분야:

  • 궤도
  • 특수 차량
  • 건물 및 가구
  • 산업 기계류
참조 제품군
제품 LTH
프로파일 유형 Cold Drawn
경화 처리된 궤도
자동 맞춤 ++
섹션
확장
슬라이더
롤러
부식 방지 **
슬라이더당 최대 하중 용량 [N] C 0rad 1673
C 0ax
최대 동적 하중 용량 [N] C 100 ***
최대 스트로크 [mm] 1522
최대 레일 길이 [mm] 1500
최대 확장 속도 [m/s]* 0.3
견고성(굴절) ++
작동 온도 -20°C /+170°C
잠금 시스템 아니오
스냅 시스템 아니오
댐핑 시스템
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 최대 값은 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
** 다른 부식 방지 처리도 가능합니다. 자세한 내용은 Rollon 에 문의하십시오.
*** 자세한 내용은 Rollon에 문의하십시오.
참조 제품군
제품 LTF
프로파일 유형 Cold Drawn
경화 처리된 궤도
자동 맞춤 ++
섹션
확장
슬라이더
롤러
부식 방지 **
슬라이더당 최대 하중 용량 [N] C 0rad 648
C 0ax
최대 동적 하중 용량 [N] C 100 1000
최대 스트로크 [mm] 1010
최대 레일 길이 [mm] 1000
최대 확장 속도 [m/s]* 0.3
견고성(굴절) ++
작동 온도 -20°C /+170°C
잠금 시스템 아니오
스냅 시스템 아니오
댐핑 시스템 아니오
표시된 모든 정보는 실제 어플리케이션에 맞는지 확인해야 합니다
기술적인 자료가 필요할 경우, 홈페이지 (www.rollon.com)에서 카달로그를 참조하십시오
* 최대 값은 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다.
** 다른 부식 방지 처리도 가능합니다. 자세한 내용은 Rollon 에 문의하십시오.
*** 자세한 내용은 Rollon에 문의하십시오.
  • LTH 시리즈 텔레스코픽 가이드에 사용 가능한 크기: 30, 45
  • LTF 시리즈 텔레스코픽 가이드에 사용 가능한 크기: 44
  • 온도 범위: -20 °C ~ +170 °C
  • ISO 2081 준수 전기 분해 강철; 요청 시 기타 부식 방지 처리 사용 가능
  • 경화처리 된 탄소강 롤러 베어링

Opti Rail에 대한 질문이 있으십니까?

기꺼이 도움을 드리겠습니다.

    동의합니다.

    * 필수 필드