Countries
User Area

ROLLON LANCEERT DE 220MM R-SMART ACTUATOR

Grote maten voor lange slagen en zware belastingen. De serie biedt een hoog rendement en een eenvoudige constructie

Milaan, 24 oktober 2013 - El.More, een 100% Italiaans merk dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en vervaardigen van lineaire assen, deel van de Rollon Groep sinds september 2011, heeft een R-Smart serie gelanceerd in de nieuwe 200mm grootte voor de automatisering van grote industriële rolbruggen die lange slagen en hoge belastbaarheid vereisen.

Het nieuwe formaat is de nieuwste toevoeging aan de 120mm en 160mm versies. Deze wordt specifiek aangeboden om de betrouwbaarheid en kwaliteit te waarborgen die meestal gezien wordt in industriële oplossingen en die onderworpen is aan zeer strenge controles en zeer kosteneffectief is. Dit nieuwe aanbod is derhalve een uitstekend en veiliger alternatief dan een zelfgebouwd product.

De R-Smart serie, met een met staal versterkte polyurethaan tandriem-aandrijving , bestaat uit een geanodiseerd geëxtrudeerd aluminium zelfdragend profiel(6060 legering) en een kogelomloop-rails, die het compacte formaat en de zware belastbaarheid van de lineaire eenheid optimaliseren. Meer specifiek, de maximale statische laadcapaciteit op de as is gelijk aan 9190 N (Fx), 237,000 N (Fy) 237,000 N (Fz). De kogelomlooptechniek combineert een hoog draagvermogen en een vloeiende beweging, tot 4 m/s snelheid en 50 m/s2 acceleratie. De maximaal bruikbare slaglengte van de enkele eenheid is 6.000mm (hogere slagen kunnen worden bereikt met gekoppelde versie) met een maximale herhaalbaarheidsnauwkeurigheid van 0,1 mm. De technische kenmerken en de vermelde parameters  tonen de hoge mate van efficiency van de as, die in staat is om hoge belastingen en lange slagen te weerstaan ​​(deze worden gespecificeerd volgens de behoeften van de klant), hoge snelheden en versnellingen te bestrijden en te zorgen voor een soepele en stille beweging; dit alles wordt bereikt met een minimum aan onderhoud en tegelijkertijd consistente en langdurige prestaties te allen tijde.

De eenvoudige constructie van de as zorgt voor een snelle montage en snelle smering omdat de rails extern op het geëxtrudeerde aluminium profiel zijn geplaatst.

De R-Light 220 serie wordt veel gebruikt op assemblagelijnen en algemene industriële automatisering, waar grote industriële rolbruggen zeer lange slagen en hoge belastbaarheid vereisen.