Cleanroom klasse
ISO 3
Speciaal vacuümsysteem met:
• afdichtingsstrook langs de opening waar de glijder beweegt
• 0.8 vacuümpomp aangesloten op 2 vacuümleidingen
in de aandrijfkop en de stationaire kop
Hoge herhaalbaarheid
en nauwkeurigheid
Clean Room System actuators hebben
eenherhaalnauwkeurigheid van ± 0,05 mm
Hoge dynamiek
• Snelheid tot 5 m/s
• Versnelling tot 50 m/s²
Ontdek de technische details en selecteer
uw Clean Room System actuator.
ONE Series
Compacte lineaire eenheid ontworpen voor cleanroomtoepassingen
506580110
Waar is je uitdaging?
- Alle
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines