Countries
User Area

Smart System

Hoge prestaties, eenvoudige lineaire eenheden met staal versterkte aandrijfriem

De SMART SYSTEM lineaire assen beschikken over een zelfdragend frame van geanodiseerd aluminium en met staal versterkte aandrijfriem. Dit is een serie zeer kosteneffectieve lineaire eenheid, met hoge prestaties, gecombineerd met een zorgvuldig ontworpen eenvoudige constructie.

  • Hoog draagvermogen
  • Hoge snelheden en versnellingen
  • Hoog toelaatbare omslagmomenten
  • Lage wrijving
  • Laag geluidsniveau

De SMART SYSTEM serie bestaat uit 3 verschillende producten met verschillende functies: E-SMART, R-SMART, S-SMART.

SMART SYSTEM – E-SMART

De E-SMART series lineaire eenheden hebben een geëxtrudeerde en geanodiseerde zelfdragende aluminium structuur met een profiel verkrijgbaar in vier maten van 30 tot 100mm. Transmissie met polyurethaan staal versterkte aandrijfriem en het heeft een single-rail met een of meer runner-blokken met kogelomloopgeleiding.

SMART SYSTEM – R-SMART

De SMART - R-series lineaire eenheden zijn bijzonder geschikt voor zware ladingen, trekken en duwen van zeer zware gewichten, veeleisende arbeidscycli, eventuele montage  van vrijdragende liggers of stellages en gebruik in industriële geautomatiseerde lijnen.

Zelfdragende structuur van geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium met een rechthoekige doorsnede, verkrijgbaar in drie maten, van 120 tot 220mm. Transmissie met polyurethaan staal versterkte aandrijfriem met een single-rail met een of meer runner-blokken met kogelomloopgeleiding. Ook verkrijgbaar met meerdere loopwagens om het laadvermogen  te verbeteren.

Deze units kunnen het beste gebruikt worden in toepassingen die zeer zware lasten vereisen in zeer kleine ruimtes, en waar machines niet gestopt kunnen worden voor het uitvoeren van het gewone onderhoud van het systeem.

SMART SYSTEM – S-SMART

De S-SMART serie lineaire eenheden werd ontworpen om aan de eisen van verticale beweging te voldoen in stellagetoepassing of voor toepassingen waarbij het ​​aluminium profiel bewegend moet zijn en de wagen vastgezet moet zijn.

De zelfdragende geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium structuur, verkrijgbaar in drie maten met 50 tot 80mm secties, is een stijf systeem. Het is ideaal om een ​​"Z"-as te maken met behulp van een lineaire geleiderail.

Bovendien is de S-SMART serie speciaal ontworpen en geconfigureerd om te worden geassembleerd met de R-SMART serie met behulp van een eenvoudige beugel.

Belangrijkste toepassingsgebieden van Smart Systeem lineaire units:

  • Automatisering
  • Verpakkingsindustrie
  • Voedsel & Dranken
Referentie Familie
Product E-SMART
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 30-50-80-100
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 4410
Fy 65000
Fz 65000
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 1180
My 5070
Mz 5070
Maximum snelheid [m/s] 4
Maximum versnelling [m/s2] 50
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,1
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 6000*
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.
Referentie Familie
Product R-SMART
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 120-160-220
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 9190
Fy 237000
Fz 237000
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 20145
My 30810
Mz 30810
Maximum snelheid [m/s] 4
Maximum versnelling [m/s2] 50
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,1
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 6000*
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.
Referentie Familie
Product S-SMART
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 50-65-80
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 2350
Fy 43400
Fz 43400
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 570
My 3168
Mz 3168
Maximum snelheid [m/s] 4
Maximum versnelling [m/s2] 50
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,1
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 2000
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.
  • Beschikbare maten voor lineaire actuatoren:
    • E-SMART 30-50-80-100
    • S-SMART 50-65-80
    • R-SMART 120-160-220
  • Aluminium legering 6060 profiel (E-SMART en R-SMART) kan zorgen voor langere slaglengtes voor gekoppelde versies)
  • Max. slag: 6,000 mm
  • Max. snelheid 4 m/s
  • Max. versnelling 50 m/s2
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 0,1 mm

Heb je een vraag over Compact Rail?

We helpen je graag.

    het gebruik van mijn persoonlijke informatie

    * Verplichte velden