Countries
User Area

Eco System

Veelzijdige riem aangedreven lineaire  bewegingseenheden

De ECO SYSTEM units zijn lineaire assen gemaakt van een zelfdragend geëxtrudeerd aluminium frame en worden aangedreven door een staalversterkte polyurethaan riem met metrisch AT profiel.

  • Drie verschillende maten verkrijgbaar: 60mm, 80mm, 100mm
  • Versie verkrijgbaar met kogelomloopgeleiding of roller rails  
  • Minder gewicht verzekerd door het lichte frame en de aluminium loopwagens
  • Hoge snelheid

De  reeks ECO SYSTEM assen wordt aangeboden met twee bewegingssystemen:

ECO SYSTEM – SP

Een onderhoudsvrije recirculatie lineaire geleiderail is aangebracht aan de binnenzijde van het profiel.

ECO SYSTEM – CI

Met vier looprollen met boogvormig loopbaanprofiel, die lopen op aan de binnenkant van het profiel bevestigde stangen uit gehard staal.

Belangrijkste toepassingsgebieden van Eco System lineaire geleidingen:

  • Automatisering
  • Verpakkingsindustrie
  • Industriële machinerie
Referentie Familie
Product ECO
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 60-80-100
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 4410
Fy 43400
Fz 43400
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 620
My 3820
Mz 3820
Maximum snelheid [m/s] 5
Maximum versnelling [m/s2] 50
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,1
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 6000*
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.
  • Beschikbare maten voor lineaire actuatoren: ECO 60, ECO 80, ECO 100
  • Max. loopsnelheid 5 m/s
  • Max. versnelling 50 m/s2
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 0,1 mm
  • Max. statisch draagvermogen: Fx 4.410 N, Fy 43.400 N, Fz 43.400 N
  • Max. statisch moment: Mx 620 Nm, My 3.820 Nm, Mz 3.820 Nm
  • Maximale bruikbare slaglengte: 6000 mm (langere slagen kunnen worden verstrekt voor gekoppelde versies)

Heb je een vraag over Compact Rail?

We helpen je graag.

    het gebruik van mijn persoonlijke informatie

    * Verplichte velden